(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNMG090308-MF-235
サンドビック・SNMG-MF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・SNMG-MF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ SNMG090308-MF-235

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
984円
税込単価
1,082円

【用途】・仕上げ加工用・主に鋼用(延性のある加工硬化鋼用オプション)

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SNMG090308-MF-235 解除

Loading...

SNMG090308-MF-235 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
形状
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMG090308-MF-235

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
なし
4
235
-
-

10個

984( 1,082円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・仕上げ加工用
・主に鋼用(延性のある加工硬化鋼用オプション)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

SNMG090308-MF-235で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・SNMG-MF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG090308-MF-235のページです。
型番SNMG090308-MF-235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・SNMG-MF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・SNMG-MF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・SCMT-MF・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・SCMT-MF・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TNMG-PM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TNMG-PM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TNMG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TNMG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・SNMM-QR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・SNMM-QR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMM-MR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMM-MR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SNMG-PF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SNMG-PF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TPMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TPMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・WPMT-MF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・WPMT-MF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・セラミック・SNGN-E・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・セラミック・SNGN-E・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 984円 1,244円 1,319円 1,356円 11,571円 1,620円 1,305円 1,876円 1,305円 1,069円 1,059円 1,069円 2,379円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~  
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N)

                            サンドビック・SNMG-MF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNMG090304-MF-235
                            SNMG090304-MF-5015
                            SNMG090308-MF-5015
                            SNMG120404-MF-1115
                            SNMG120404-MF-2015
                            SNMG120404-MF-2025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 利用可能コーナー数 材種記号 トラスココード

                            984円

                            ( 1,082円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -S(四角形)M(ステンレス鋼)[◯]仕上げ切削0.4なし4235-

                            984円

                            ( 1,082円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -S(四角形)P(鋼)[◯]仕上げ切削0.4なし45015-

                            984円

                            ( 1,082円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -S(四角形)P(鋼)[◯]仕上げ切削0.8なし45015-

                            1,653円

                            ( 1,818円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -S(四角形)S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]仕上げ切削0.4なし41115-

                            1,541円

                            ( 1,695円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -S(四角形)M(ステンレス鋼)[◯]仕上げ切削0.4なし42015-

                            1,541円

                            ( 1,695円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -S(四角形)M(ステンレス鋼)[◯]仕上げ切削0.4なし42025-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました