(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNMG190616-HM-2025
サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ SNMG190616-HM-2025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,399円
税込単価
3,739円

【用途】・中荒から荒旋削用・じん性を必要とする旋削加工で高い生産性を発揮・鋼お...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SNMG190616-HM-2025 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

SNMG190616-HM-2025の仕様・寸法情報

形状S(四角形)被削材M(ステンレス鋼)[○]
用途中切削コーナーR(ノーズR)(mm)1.6
逃げ角ネガ0°(N)勝手なし
コーティングCVDコーティング切れ刃長17
厚さ06(6.35)利用可能コーナー数4
材種記号2025RoHS ?-

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)(mm)勝手
SNMG250924-HM-2025S(四角形)M(ステンレス鋼)中切削ネガ0°(N)2.4なし
SNMG190616-HM-2025S(四角形)M(ステンレス鋼)中切削ネガ0°(N)1.6なし

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
切れ刃長
厚さ
利用可能コーナー数
材種記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMG190616-HM-2025

M(ステンレス鋼)[○]
1.6
CVDコーティング
17
06(6.35)
4
2025
-

10個

3,399( 3,739円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【用途】
・中荒から荒旋削用
・じん性を必要とする旋削加工で高い生産性を発揮
・鋼およびステンレス鋼の第一ステージ旋削加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG190616-HM-2025のページです。
型番SNMG190616-HM-2025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TNMG-KF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TNMG-KF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・SNMM-QR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SNMM-QR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・SCMT-UR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・SCMT-UR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 3,399円 15,968円 1,449円 1,459円 3,115円 1,207円 1,319円 1,634円 1,305円 724円 1,207円 1,680円 11,571円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~  
                            形状 S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) - T(三角形)
                            用途 中切削 粗切削 - - - 中切削 仕上げ切削 - - - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) -
                            勝手 なし - - なし なし なし なし なし なし なし なし - -

                            サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNMG250924-HM-2025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 切れ刃長 厚さ 利用可能コーナー数 材種記号

                            7,633円

                            ( 8,396円 )
                            5個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯]2.4CVDコーティング2309(9.52)42025
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 切れ刃長 厚さ 利用可能コーナー数 材種記号

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト