(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・セラミック・SNGN-E・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SNGN120412E-6065
サンドビック・セラミック・SNGN-E・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
2,379円
税込単価
2,617円

さまざまな加工に対応するため異なった刃先処理を施し、独自形状採用により高いパフ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SNGN120412E-6065 解除

Loading...

 
カタログを表示

SNGN120412E-6065 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
質量(g)
切刃有効長LE(mm)
内接円IC(mm)
厚さS(mm)
コーナ半径RE(mm)
主逃げ角AN(°)
加工タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNGN120412E-6065

1.2
6065
339-4042
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

2,379( 2,617円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さまざまな加工に対応するため異なった刃先処理を施し、独自形状採用により高いパフォーマンスを発揮

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・セラミック・SNGN-E・四角形・ネガ・穴無・旋削チップの型番SNGN120412E-6065のページです。
型番SNGN120412E-6065に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・セラミック・SNGN-E・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

サンドビック・セラミック・SNGN-E・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    サンドビック・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・SNMG-QM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・SNMG-QM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・TNMG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TNMG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・SNMG-MM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・SNMG-MM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・SCMT-UM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・SCMT-UM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・SCMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・SCMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・セラミック・RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・セラミック・RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 2,379円 1,059円 780円 1,634円 1,356円 1,541円 1,620円 1,207円 947円 1,570円 966円 1,459円 4,290円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目   3日目   1日目  
                            形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) R(円形)
                            被削材 S(耐熱合金・チタン合金) S(耐熱合金・チタン合金) - - - - - - - - - M(ステンレス鋼) -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - なし - なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 4 3 - 3 - - - - - 3 4 3 1

                            サンドビック・セラミック・SNGN-E・四角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNGN120712E-6060
                            SNGN190724E-6060
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 トラスココード 質量(g) 切刃有効長LE(mm) 内接円IC(mm) 厚さS(mm) コーナ半径RE(mm) 主逃げ角AN(°) 加工タイプ

                            2,647円

                            ( 2,912円 )
                            10個 -

                            1日目

                            101.26060339-40514.20011.512.77.93751.19060Medium

                            4,876円

                            ( 5,364円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -2.46060--------

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました