(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CBN・SNGN-FD・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンドビック・CBN・SNGN-FD・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常価格(税別)
36,000円
税込価格
39,600円

高硬度鋼旋削加工の生産性を飛躍的に向上させる高性能CBNチップ

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2

5個

36,000( 39,600円 )

1日目

1.6

5個

36,000( 39,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高硬度鋼旋削加工の生産性を飛躍的に向上させる高性能CBNチップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・CBN・SNGN-FD・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

サンドビック・CBN・SNGN-FD・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・SCMT-PF・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・SCMT-PF・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-UF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-UF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                サンドビック・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・TNMG-PM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TNMG-PM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TPMR-53・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・TPMR-53・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・TNMG-KF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TNMG-KF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 36,000円 8,176円 1,207円 1,634円 1,040円 1,244円 947円 2,460円 1,400円 1,319円 901円 1,319円 1,950円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形)
                            被削材 K(鋳鉄) / H(高硬度材) H(高硬度材) - - - - - - - - - K(鋳鉄) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) - ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ20°(E)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし
                            利用可能コーナー数 4 3 - 3 - - - 4 4 - - 3 4

                            サンドビック・CBN・SNGN-FD・四角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました