(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・SCMT-XH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・SCMT-XH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,968円
税込単価
17,565円

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SCMT380932-XH-4325 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材
SCMT380932-XH-4325四角形P(鋼)/K(鋳鉄)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCMT380932-XH-4325

5個

15,968( 17,565円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

SCMT380932-XH-4325で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・SCMT-XH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番SCMT380932-XH-4325のページです。
型番SCMT380932-XH-4325に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・SCMT-XH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・SCMT-XH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・SBMT-XH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・SBMT-XH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      サンドビック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TCMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TCMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TPMR-53・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・TPMR-53・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・TNMG-QM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TNMG-QM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・PCD・TPUN-FP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・PCD・TPUN-FP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 15,968円 15,968円 1,393円 641円 11,571円 1,459円 1,189円 1,449円 994円 901円 1,634円 1,059円 13,700円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 P(鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / K(鋳鉄) - - - M(ステンレス鋼) - - - - - - N(非鉄金属)
                            用途 粗切削 粗切削 - - - - - - 仕上げ切削 - - - -
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 3.175 3.175 0.8 - - 0.8 - - - - 0.4 - 0.4
                            材種(母材) 超硬 超硬 - - - - - - - - - - -

                            サンドビック・SCMT-XH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました