(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・SCMT-UR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・SCMT-UR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,207円
税込単価
1,328円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】荒旋削用・鋼、ステンレス鋼

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SCMT09T308-UR-235 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手材種記号
SCMT09T308-UR-235S(四角形)M(ステンレス鋼)ポジ7°(C)0.8mmなし235
SCMT09T308-UR-43254325
SCMT120404-UR-43254325
SCMT120408-UR-43254325

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
切れ刃長
厚さ
利用可能コーナー数
材種記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCMT09T308-UR-235

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
粗切削
0.8
CVDコーティング
09
T3(3.97)
4
235
-

10個

1,207( 1,328円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】荒旋削用・鋼、ステンレス鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

SCMT09T308-UR-235で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・SCMT-UR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番SCMT09T308-UR-235のページです。
型番SCMT09T308-UR-235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・SCMT-UR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・SCMT-UR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・PCD-TPUN-FR/LP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    サンドビック・PCD-TPUN-FR/LP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        サンドビック・PCD・TCMW-FRP/FLP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・PCD・TCMW-FRP/FLP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・SNMM-QR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・SNMM-QR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SCMT-SMC・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SCMT-SMC・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CCMT-KF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CCMT-KF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,207円 23,300円 1,634円 16,500円 1,680円 1,620円 3,115円 1,305円 1,329円 994円 15,968円 3,399円 1,020円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~  
                            形状 S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形)
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし - なし なし - - なし なし なし なし - なし なし

                            サンドビック・SCMT-UR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました