(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,244円 ~ 1,857円
税込価格
1,368円 ~ 2,043円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中旋削用・ステンレス鋼加工に...

詳細情報を確認する

  • 勝手:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)コーナーR(ノーズR)逃げ角勝手
SCMT09T308MM1105-----なし
SCMT09T304MM1105-----なし
SCMT120412-MM-2025S(四角形)ステンレス鋼中切削1.2mmポジ7°(C)なし
SCMT120412-MM-1125S(四角形)ステンレス鋼・耐熱合金・チタン合金中切削1.2mmポジ7°(C)なし
SCMT120412-MM-2035S(四角形)ステンレス鋼中切削1.2mmポジ7°(C)なし
SCMT09T308-MM-2025S(四角形)ステンレス鋼中切削0.8mmポジ7°(C)なし
SCMT120408-MM-2025S(四角形)ステンレス鋼中切削0.8mmポジ7°(C)なし
SCMT120404-MM-2035S(四角形)ステンレス鋼中切削0.4mmポジ7°(C)なし
SCMT09T308-MM-1115S(四角形)ステンレス鋼・耐熱合金・チタン合金中切削0.8mmポジ7°(C)なし
SCMT09T304-MM-1105S(四角形)耐熱合金・チタン合金中切削0.4mmポジ7°(C)なし
SCMT120404-MM-1125S(四角形)ステンレス鋼・耐熱合金・チタン合金中切削0.4mmポジ7°(C)なし
SCMT09T308-MM-1105S(四角形)耐熱合金・チタン合金中切削0.8mmポジ7°(C)なし
SCMT120404-MM-1115S(四角形)ステンレス鋼・耐熱合金・チタン合金中切削0.4mmポジ7°(C)なし
SCMT120408-MM-2035S(四角形)ステンレス鋼中切削0.8mmポジ7°(C)なし
SCMT09T308-MM-2035S(四角形)ステンレス鋼中切削0.8mmポジ7°(C)なし
SCMT09T304-MM-2025S(四角形)ステンレス鋼中切削0.4mmポジ7°(C)なし
SCMT09T304-MM-2035S(四角形)ステンレス鋼中切削0.4mmポジ7°(C)なし
SCMT120404-MM-2025S(四角形)ステンレス鋼中切削0.4mmポジ7°(C)なし
SCMT09T304-MM-2015S(四角形)ステンレス鋼中切削0.4mmポジ7°(C)なし
SCMT09T308-MM-1125S(四角形)ステンレス鋼・耐熱合金・チタン合金中切削0.8mmポジ7°(C)なし
SCMT120408-MM-1125S(四角形)ステンレス鋼・耐熱合金・チタン合金中切削0.8mmポジ7°(C)なし
SCMT09T304-MM-1115S(四角形)ステンレス鋼・耐熱合金・チタン合金中切削0.4mmポジ7°(C)なし
SCMT120408-MM-2015S(四角形)ステンレス鋼中切削0.8mmポジ7°(C)なし
SCMT09T304-MM-1125S(四角形)ステンレス鋼・耐熱合金・チタン合金中切削0.4mmポジ7°(C)なし

型番リスト

型番
形状
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
逃げ角
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
質量(g)
切刃有効長LE(mm)
内接円IC(mm)
厚さS(mm)
コーナ半径RE(mm)
穴径D1(mm)
主逃げ角AN(°)
加工タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(四角形)
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.4
ポジ7°(C)
4
1105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,329( 1,462円 )

3日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.4
ポジ7°(C)
4
1115
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,329( 1,462円 )

3日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.4
ポジ7°(C)
4
1125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,329( 1,462円 )

3日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
ポジ7°(C)
4
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,244( 1,368円 )

1日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
ポジ7°(C)
4
2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,244( 1,368円 )

3日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
ポジ7°(C)
4
2035
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,244( 1,368円 )

3日目

-
-
-
-
-
-
1105
600-9808
3.500
9.125
9.525
3.96875
0.3969
4.4
7
Medium
10

10個

1,410( 1,551円 )

1日目

S(四角形)
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.8
ポジ7°(C)
4
1105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,329( 1,462円 )

3日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.8
ポジ7°(C)
4
1115
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,329( 1,462円 )

1日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.8
ポジ7°(C)
4
1125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,329( 1,462円 )

3日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
ポジ7°(C)
4
2025
610-6102
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,244( 1,368円 )

3日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
ポジ7°(C)
4
2035
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,244( 1,368円 )

3日目

-
-
-
-
-
-
1105
600-9832
3.700
8.725
9.525
3.96875
0.7938
4.4
7
Medium
10

10個

1,410( 1,551円 )

1日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.4
ポジ7°(C)
4
1115
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,857( 2,043円 )

3日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.4
ポジ7°(C)
4
1125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,857( 2,043円 )

3日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
ポジ7°(C)
4
2025
610-6111
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,737( 1,911円 )

3日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
ポジ7°(C)
4
2035
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,737( 1,911円 )

3日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.8
ポジ7°(C)
4
1125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,857( 2,043円 )

3日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
ポジ7°(C)
4
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,737( 1,911円 )

1日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
ポジ7°(C)
4
2025
610-6129
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,737( 1,911円 )

3日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
ポジ7°(C)
4
2035
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,737( 1,911円 )

3日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
1.2
ポジ7°(C)
4
1125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,857( 2,043円 )

1日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○]
中切削
1.2
ポジ7°(C)
4
2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,737( 1,911円 )

1日目

S(四角形)
M(ステンレス鋼)[○]
中切削
1.2
ポジ7°(C)
4
2035
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,737( 1,911円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中旋削用・ステンレス鋼加工に幅広く適用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・SNMG-MM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・SNMG-MM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・TCMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TCMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,244円 1,541円 994円 11,571円 1,189円 2,460円 15,968円 1,634円 827円 1,096円 994円 8,176円 1,950円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   7日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            勝手 なし なし なし - なし なし - なし なし なし なし なし なし

                            サンドビック・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました