(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RCMX120400E-S05F
サンドビック・RCMX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・RCMX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップ RCMX120400E-S05F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,421円
税込単価
1,563円

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

RCMX120400E-S05F 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

RCMX120400E-S05Fの仕様・寸法情報

形状R(円形)被削材S(耐熱合金・チタン合金)[○]
用途中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0
逃げ角ポジ7°(C)勝手なし
利用可能コーナー数1材種記号S05F
トラスココード610-5840 - -

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)コーナーR(ノーズR)逃げ角勝手材種記号トラスココード
RCMX100300E-S05FR(円形)耐熱合金・チタン合金中切削0.0mmポジ7°(C)なしS05F-
RCMX120400E-S05FR(円形)耐熱合金・チタン合金中切削0.0mmポジ7°(C)なしS05F610-5840

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCMX120400E-S05F

610-5840

10個

1,421( 1,563円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・RCMX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップの型番RCMX120400E-S05Fのページです。
型番RCMX120400E-S05Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・RCMX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

サンドビック・RCMX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・TNMX-MF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・TNMX-MF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-KF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-KF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・TNMG-PF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TNMG-PF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TCGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      サンドビック・TCGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        サンドビック・TCEX-F・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        サンドビック・TCEX-F・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                          サンドビック・TNMG-PM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TNMG-PM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,050円 1,950円 1,315円 6,306円 1,570円 5,339円 1,040円 1,319円 1,950円 1,319円 2,067円 1,754円 1,319円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 S(耐熱合金・チタン合金) - - - - - - K(鋳鉄) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - - - -
                            用途 中切削 - - 仕上げ切削 - - 中切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 - 仕上げ切削 -
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0 - - - - - - - 0.8 - - - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ネガ0°(N)

                            サンドビック・RCMX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RCMX100300E-S05F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト