(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

サンドビック・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
759円 736円
税込単価
835円 810円

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

RCMX100300-H13A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)コーナーR(ノーズR)逃げ角勝手材種記号
RCMX100300-H13AR(円形)鋳鉄・非鉄金属・耐熱合金・チタン合金中切削0.0mmポジ7°(C)なしH13A

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
厚さ
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
質量(g)
内接円IC(mm)
厚さS(mm)
コーナ半径RE(mm)
穴径D1(mm)
主逃げ角AN(°)
加工タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCMX100300-H13A

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
5
ノンコート
03(3.18)
1
H13A
156-2321
2.600
10
3.175
5
3.6
7
Medium
10

10個

759円

736

( 810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

RCMX100300-H13Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップの型番RCMX100300-H13Aのページです。
型番RCMX100300-H13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

サンドビック・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・RNMX-MR・円形・ネガ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・RNMX-MR・円形・ネガ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TCMX-WM・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・TCMX-WM・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・TNMX-WF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・TNMX-WF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・TNMG-PR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TNMG-PR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                  サンドビック・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TCMX-WF・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    サンドビック・TCMX-WF・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・TCGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                          サンドビック・TCGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 759円 1,950円 13,557円 994円 1,867円 1,504円 3,930円 1,315円 1,059円 1,133円 1,189円 641円 2,067円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            形状 R(円形) T(三角形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 中切削 - - 中切削 中切削 仕上げ切削 - - 中切削 - - - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ11°(P) ポジ11°(P) -
                            勝手 なし - なし なし なし なし - なし なし - なし なし -

                            サンドビック・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました