(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・セラミック・RCGX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RCGX120700E-6065
サンドビック・セラミック・RCGX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
3,771円
税込単価
4,148円

さまざまな加工に対応するため異なった刃先処理を施し、独自形状採用により高いパフ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

RCGX120700E-6065 解除

Loading...

 
カタログを表示

RCGX120700E-6065 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCGX120700E-6065

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
6065

10個

3,771( 4,148円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さまざまな加工に対応するため異なった刃先処理を施し、独自形状採用により高いパフォーマンスを発揮

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・セラミック・RCGX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップの型番RCGX120700E-6065のページです。
型番RCGX120700E-6065に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・セラミック・RCGX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

サンドビック・セラミック・RCGX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・RPGX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・RPGX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・RNGN-E・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

        サンドビック・RNGN-E・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・セラミック・SNGN-E・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・セラミック・SNGN-E・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・TNMX-WF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                    サンドビック・TNMX-WF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                      サンドビック・TCMX-WM・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      サンドビック・TCMX-WM・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        サンドビック・MAB・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・MAB・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                          サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 3,300円 3,514円 1,950円 1,680円 759円 2,379円 994円 827円 724円 1,504円 1,867円 3,149円 1,315円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~  
                            形状 R(円形) R(円形) T(三角形) R(円形) R(円形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形)
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0 - - 0 - - - - - - 0.8 - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            利用可能コーナー数 1 - - 1 - 4 - 3 - - - 2 -

                            サンドビック・セラミック・RCGX-E・円形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RCGX060600E-6065
                            RCGX090700E-6060
                            RCGX090700E-6065
                            RCGX090700E-650
                            RCGX120700E-6060
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種記号

                            3,514円

                            ( 3,865円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]6065

                            3,514円

                            ( 3,865円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]6060

                            3,514円

                            ( 3,865円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]6065

                            3,300円

                            ( 3,630円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]650

                            3,771円

                            ( 4,148円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]6060

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました