(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RCGX1204M0-AL-H10
サンドビック・RCGX-AL・円形・ポジ・特殊・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・RCGX-AL・円形・ポジ・特殊・旋削チップ RCGX1204M0-AL-H10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,226円
税込単価
1,349円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】仕上げ加工用・アルミ、その他...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

RCGX1204M0-AL-H10 解除

Loading...

RCGX1204M0-AL-H10 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
被削材
用途
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
質量(g)
内接円IC(mm)
厚さS(mm)
コーナ半径RE(mm)
穴径D1(mm)
主逃げ角AN(°)
加工タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCGX1204M0-AL-H10

N(非鉄金属)[○]
仕上げ切削
超硬
ノンコート
連続
12
04(4.76)
X(特殊)
G
なし
1
H10
AL
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,226( 1,349円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】仕上げ加工用・アルミ、その他の非鉄被削材用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

RCGX1204M0-AL-H10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・RCGX-AL・円形・ポジ・特殊・旋削チップの型番RCGX1204M0-AL-H10のページです。
型番RCGX1204M0-AL-H10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・RCGX-AL・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

サンドビック・RCGX-AL・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・SCGX-AL・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・SCGX-AL・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・TCGX-AL・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・TCGX-AL・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・セラミック・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・セラミック・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・TCGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・TCGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・TCEX-F・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・TCEX-F・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                  サンドビック・RNMX-MR・円形・ネガ・特殊・旋削チップ

                  サンドビック・RNMX-MR・円形・ネガ・特殊・旋削チップ

                    サンドビック・TCMX-WM・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    サンドビック・TCMX-WM・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                      サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                        サンドビック・TNMX-MF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                        サンドビック・TNMX-MF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                          サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                          サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 922円 1,607円 1,347円 3,300円 759円 1,950円 2,067円 1,754円 13,557円 1,867円 6,306円 5,339円 1,315円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            形状 R(円形) S(四角形) T(三角形) R(円形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - - - なし なし なし - なし

                            サンドビック・RCGX-AL・円形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RCGX0803MOALH10
                            RCGX10T3M0-AL-1105
                            RCGX10T3MOALH10
                            RCGX1204M0-AL-1105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 トラスココード 質量(g) 内接円IC(mm) 厚さS(mm) コーナ半径RE(mm) 穴径D1(mm) 主逃げ角AN(°) 加工タイプ

                            922円

                            ( 1,014円 )
                            10個 -

                            7日目

                            10N(非鉄金属)[◯]仕上げ切削超硬ノンコート連続0803(3.18)X(特殊)Gなし-H10AL156-22401.50083.17543.47Medium

                            1,206円

                            ( 1,327円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ切削超硬PVDコーティング軽断続10T3(3.97)X(特殊)Gなし11105AL--------

                            985円

                            ( 1,084円 )
                            10個 -

                            7日目

                            10N(非鉄金属)[◯]仕上げ切削超硬ノンコート連続10T3(3.97)X(特殊)Gなし-H10AL156-22582.800103.9687554.47Medium

                            1,449円

                            ( 1,594円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ切削超硬PVDコーティング軽断続1204(4.76)X(特殊)Gなし11105AL--------

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました