(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・LNUX-PM・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

サンドビック・LNUX-PM・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,065円
税込単価
6,672円

加工時間短縮や高い生産性を実現する鉄道車輪再旋削加工用チップ

詳細情報を確認する

  • 逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • コーティング:
    CVDコーティング
  • 材種記号:
    4325
  • トラスココード:
    571-6713
  • 材質1:
    超硬
  • 適合被削材:
    P
  • 切刃有効長LE(mm):
    15.05
  • 厚さS(mm):
    19.05
  • コーナ半径RE(mm):
    4
  • 穴径D1(mm):
    6.35
  • 主逃げ角AN(°):
    0
  • 加工タイプ:
    Medium

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

LNUX191940-PM-4325 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

逃げ角ネガ0°(N)コーティングCVDコーティング
材種記号4325トラスココード571-6713
材質1超硬適合被削材P
切刃有効長LE(mm)15.05厚さS(mm)19.05
コーナ半径RE(mm)4穴径D1(mm)6.35
主逃げ角AN(°)0加工タイプMedium

商品情報

製品仕様

型番逃げ角
LNUX191940-PM-4325ネガ0°(N)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LNUX191940-PM-4325

10個

6,065( 6,672円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

加工時間短縮や高い生産性を実現する鉄道車輪再旋削加工用チップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・LNUX-PM・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップの型番LNUX191940-PM-4325のページです。
型番LNUX191940-PM-4325に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・LNUX-PM・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

サンドビック・LNUX-PM・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・LNMX-PM・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・LNMX-PM・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・LNUX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・LNUX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・LNMX-XH・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・LNMX-XH・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・LNMX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・LNMX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・LNUX-PF・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・LNUX-PF・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                  サンドビック・VBMT-SMC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・VBMT-SMC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 6,065円 6,151円 9,401円 18,914円 9,439円 4,384円 6,026円 1,876円 1,846円 2,090円 1,950円 1,570円 947円
                            通常出荷日 7日目   7日目~   7日目   7日目   7日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            コーティング CVDコーティング - CVDコーティング - - - CVDコーティング - - - - - -
                            材種記号 4325 4325 4325 4325 4325 - 4325 - 1115 - - - -
                            トラスココード 571-6713 - 571-6721 - - - 571-6705 - - - - - -
                            材質1 超硬 - 超硬 - - - 超硬合金コーティング - - - - - -

                            サンドビック・LNUX-PM・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト