(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・PCD・VNMM-DIA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・PCD・VNMM-DIA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
8,200円
税込価格
9,020円

35度ひし形ネガタイプのチップ(旋削用)。【特長】・T-DIA工具シリーズが更...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
825-4037

1個

8,200( 9,020円 )

1日目

0.4
825-4038

1個

8,200( 9,020円 )

1日目

0.8
825-4039

1個

8,200( 9,020円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

35度ひし形ネガタイプのチップ(旋削用)。
【特長】
・T-DIA工具シリーズが更に充実。
・PCDインサート設定。
・材種はDX120。
【用途】
・広範囲な被削材と切削条件に対応。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・PCD・VNMM-DIA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・PCD・VNMM-DIA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・PCD・TNGA-DIA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・PCD・TNGA-DIA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・PCD・DNMM-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・PCD・DNMM-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・PCD・CNMM-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・PCD・CNMM-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TPMH-MV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TPMH-MV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・PCD・CNGA-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・PCD・CNGA-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-SA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-SA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNGA-QBN・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNGA-QBN・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-TH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-TH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・PCD・TPGN-DIA・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    タンガロイ・PCD・TPGN-DIA・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      株洲工具・TNMG-DF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      株洲工具・TNMG-DF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・DNMG-XQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・DNMG-XQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          株洲工具・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          株洲工具・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 株洲工具 京セラ 株洲工具
                            通常価格 8,200円 8,780円 8,200円 8,200円 510円 11,550円 770円 7,420円 780円 9,080円 495円 790円 538円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目~   3日目  
                            形状 V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) - N(非鉄金属) - H(高硬度材) - N(非鉄金属) P(鋼) - M(ステンレス鋼)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削
                            材種(母材) PCD PCD PCD PCD - PCD 超硬 CBN - PCD - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・PCD・VNMM-DIA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました