(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・PCD・SNGA-DIA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SNGA120404-DIA-DX140
タンガロイ・PCD・SNGA-DIA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンコウグ (タンガロイ)

通常単価(税別)
11,550円
税込単価
12,705円

タンガロイPCDインサート【特長】・ネガインサート・コーナ数:1

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SNGA120404-DIA-DX140 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNGA120404-DIA-DX140

0.4

1個

11,550( 12,705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイPCDインサート
【特長】
・ネガインサート
・コーナ数:1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・PCD・SNGA-DIA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNGA120404-DIA-DX140のページです。
型番SNGA120404-DIA-DX140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・PCD・SNGA-DIA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・PCD・SNGA-DIA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        日本特殊陶業・RNMN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

        日本特殊陶業・RNMN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・PCD・CCMT-DIA・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・PCD・CCMT-DIA・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・PCD・SNGN-DIA・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      タンガロイ・PCD・SNGN-DIA・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        株洲工具・TNMG-DF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        株洲工具・TNMG-DF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ 株洲工具 タンガロイ
                            通常価格 11,550円 528円 560円 24,540円 589円 667円 470円 8,190円 840円 1,481円 11,550円 495円 690円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   1日目  
                            形状 S(四角形) T(三角形) T(三角形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 N(非鉄金属) - - K(鋳鉄) - K(鋳鉄) - N(非鉄金属) - - N(非鉄金属) P(鋼) -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) PCD - - CBN サーメット 超硬 セラミック PCD - - PCD - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・PCD・SNGA-DIA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNGA120408-DIA-DX140
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            11,550円

                            ( 12,705円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.8

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました