(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

型番:DNGA150404-DIA-DX140
タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T-DIA TACインサート

通常単価(税別)
11,550円
税込単価
12,705円

切削低抵抗のひし形PCDインサート。【特長】・55°ひし形ネガタイプ。・G級。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

DNGA150404-DIA-DX140 解除

Loading...

カタログを表示

DNGA150404-DIA-DX140の仕様・寸法情報

形状D(55°ひし形)被削材N(非鉄金属)[○]
用途仕上げ~中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.4
材種(母材)PCD逃げ角ネガ0°(N)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態連続切れ刃長15
厚さ04(4.76)溝・穴A(穴あり)
精度Gワイパー刃なし
利用可能コーナー数1材種記号DX140
トラスココード825-3533CADデータ有無(2D/3D)2D

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNGA150404-DIA-DX140

0.4
DX140
825-3533

1個

11,550( 12,705円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

切削低抵抗のひし形PCDインサート。
【特長】
・55°ひし形ネガタイプ。
・G級。
【用途】
・広範囲な被削材と切削条件に対応。
・仕上げ用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNGA150404-DIA-DX140のページです。
型番DNGA150404-DIA-DX140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・PCD・DNMM-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・PCD・DNMM-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・PCD・CNGA-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・PCD・CNGA-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            CCGT-MFP-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            CCGT-MFP-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              VPET-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              VPET-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-ZF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-ZF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    TPMR-G・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    TPMR-G・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DNMG-GE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DNMG-GE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・PCD・CNMM-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・PCD・CNMM-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 11,550円 8,200円 11,550円 545円 4,125円 1,010円 1,130円 913円 613円 380円 675円 8,200円 830円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目~   2日目~   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            被削材 N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) K(鋳鉄) - - - - - - - N(非鉄金属) K(鋳鉄)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) PCD PCD PCD 超硬 - 超硬 超硬 - - - 超硬 PCD 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNGA150404-DIA-DX160
                            DNGA150408-DIA-DX140
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 トラスココード

                            11,550円

                            ( 12,705円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.4DX160825-3534

                            11,550円

                            ( 12,705円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.8DX140825-3538
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 トラスココード

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト