(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・PCD・DCMT-DIA・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

型番:DCMT070204-DIA-DX120
タンガロイ・PCD・DCMT-DIA・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ T-DIA TACインサート(スクイツキ)

通常単価(税別)
8,190円
税込単価
9,009円

M級の55°ひし形PCDインサート。【特長】・形状:穴つき。・すくい角:ポジ7...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

DCMT070204-DIA-DX120 解除

Loading...

カタログを表示

DCMT070204-DIA-DX120の仕様・寸法情報

形状D(55°ひし形)被削材N(非鉄金属)[○]
用途仕上げ~中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.4
材種(母材)PCD逃げ角ポジ7°(C)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態連続切れ刃長07
厚さ02(2.38)溝・穴T(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数1材種記号DX120
CADデータ有無(2D/3D)2D - -

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCMT070204-DIA-DX120

0.4
07
02(2.38)

1個

8,190( 9,009円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の55°ひし形PCDインサート。
【特長】
・形状:穴つき。
・すくい角:ポジ7°。
【用途】
・被削材:非鉄金属。
・仕上げ用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・PCD・DCMT-DIA・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCMT070204-DIA-DX120のページです。
型番DCMT070204-DIA-DX120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・PCD・DCMT-DIA・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・PCD・DCMT-DIA・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・PCD・TCMT-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・PCD・TCMT-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・PCD・VCMT-DIA・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・PCD・VCMT-DIA・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・PCD・TNMM-DIA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・PCD・TNMM-DIA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・PCD・VCGW-DIA・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・PCD・VCGW-DIA・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・SNGA-QBN・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・SNGA-QBN・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-TF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-TF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・RCGT-AL・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・RCGT-AL・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 8,190円 7,500円 8,140円 8,080円 2,110円 10,430円 1,220円 9,080円 810円 720円 820円 780円 720円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) R(円形) T(三角形)
                            被削材 N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) - N(非鉄金属) - H(高硬度材) - - - K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 -
                            材種(母材) PCD PCD PCD PCD 超硬 PCD - CBN - - - 超硬 -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C)

                            タンガロイ・PCD・DCMT-DIA・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCMT070202-DIA-DX120
                            DCMT11T302-DIA-DX120
                            DCMT11T304-DIA-DX120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ

                            8,190円

                            ( 9,009円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.20702(2.38)

                            8,190円

                            ( 9,009円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.211T3(3.97)

                            8,190円

                            ( 9,009円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.411T3(3.97)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト