(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・MTVNR-54形・内径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・MTVNR-54形・内径ねじ切り用チップ

通常価格(税別)
6,830円
税込価格
7,513円

両面仕様6コーナタイプのチップ(旋削用)。【特長】・4、5TPI。・1/4、1...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 内径
  • ねじ種類:
    API丸60°(CSG,LCSG)
  • 勝手:
    なし
  • 内接円記号(サイズ記号):
    27
  • さらい刃有無:
    あり
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 材種記号:
    AH725
  • 適合ホルダ:
    MTVNR-3232M54、HS40-LNFR-54API、HS50-LNFR-54API
  • 利用可能コーナー数:
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
山数
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
0.64

10個

6,830( 7,513円 )

1日目

4
0.97

10個

6,830( 7,513円 )

1日目

4
0.64

10個

6,830( 7,513円 )

1日目

4
0.97

10個

6,830( 7,513円 )

1日目

5
0.51

10個

6,830( 7,513円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両面仕様6コーナタイプのチップ(旋削用)。
【特長】
・4、5TPI。
・1/4、1/6テーパ。
・材種:AH725。
【用途】
・API Rotary用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・MTVNR-54形・内径ねじ切り用チップ

タンガロイ・MTVNR-54形・内径ねじ切り用チップ

    タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

    タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

      TungThread(タングスレッド)CR-NPT-I形・内径ねじ切り用チップ

      TungThread(タングスレッド)CR-NPT-I形・内径ねじ切り用チップ

        TungThread(タングスレッド)CR-10R-3I形・内径ねじ切り用チップ

        TungThread(タングスレッド)CR-10R-3I形・内径ねじ切り用チップ

          タンガロイ・L53BINT-FC形・内径ねじ切り用チップ

          タンガロイ・L53BINT-FC形・内径ねじ切り用チップ

            TungThread(タングスレッド)CR-11.5NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ

            TungThread(タングスレッド)CR-11.5NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ

              三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

              三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                  TungThread(タングスレッド)CR-8NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ

                  TungThread(タングスレッド)CR-8NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ

                    TungThread(タングスレッド)CR-B-E形・外径ねじ切り用チップ

                    TungThread(タングスレッド)CR-B-E形・外径ねじ切り用チップ

                      タンガロイ・MTVOR/L用・外径ねじ切り用チップ

                      タンガロイ・MTVOR/L用・外径ねじ切り用チップ

                        TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                        TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                          小内径ねじ切り EZバー EZT型

                          小内径ねじ切り EZバー EZT型

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 6,830円 4,510円 2,780円 2,350円 6,560円 2,780円 1,637円 2,350円 2,780円 3,570円 4,510円 3,240円 2,570円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~  
                            加工用途 外径 / 内径 内径 内径 内径 内径 外径 外径 内径 外径 外径 外径 外径 内径
                            ねじ種類 API丸60°(CSG,LCSG) - アメリカンNPT60°(NPT) API丸60°(CSG,LCSG) APIバットレス60°(BCSG) アメリカンNPT60°(NPT) 汎用60° API丸60°(CSG,LCSG) アメリカンNPT60°(NPT) APIバットレス60°(BCSG) - API丸60°(CSG,LCSG) -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            内接円記号(サイズ記号) 27 - - - 27 - 16 - - - - - -
                            さらい刃有無 あり なし あり あり あり あり なし あり あり あり あり あり なし

                            タンガロイ・MTVNR-54形・内径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました