(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・LNMX・90°長方形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・LNMX・90°長方形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
920円 ~ 1,520円
税込価格
1,012円 ~ 1,672円

最新の切れ刃形状で最大の加工能率を実現するインサート。【特長】・高能率荒加工に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定43件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
T9115
706-0173
2D/3D

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
T9125
706-0181
2D/3D

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
T9115
706-0190
-

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
T9125
706-0203
-

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
T9115
706-0211
-

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
T9125
706-0220
-

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
T9115
706-0238
2D/3D

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
T9125
706-0246
2D/3D

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
16
06(6.35)
AH725
703-5985
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
16
06(6.35)
T9115
703-5993
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
16
06(6.35)
T9115
703-6001
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
T9125
703-6019
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
16
06(6.35)
T9115
706-0254
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
T9125
706-0262
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
16
06(6.35)
AH725
703-6027
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
16
06(6.35)
T9115
703-6035
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
16
06(6.35)
T9115
703-6043
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
T9125
703-6051
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
16
06(6.35)
T9115
706-0271
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
16
06(6.35)
AH725
703-6060
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
16
06(6.35)
T9115
703-6078
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
16
06(6.35)
T9115
703-6086
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
T9125
703-6094
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
16
06(6.35)
T9115
706-0297
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
T9125
706-0301
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
16
06(6.35)
AH725
703-6108
2D

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
16
06(6.35)
T9115
703-6116
2D

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
16
06(6.35)
T9115
703-6124
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
T9125
703-6132
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
16
06(6.35)
T9115
706-0319
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
T9125
706-0327
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
CVDコーティング
連続
16
06(6.35)
T9115
703-6141
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.6
CVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
T9125
703-6159
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
CVDコーティング
連続
16
06(6.35)
T9115
703-6167
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.6
CVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
T9125
703-6175
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
CVDコーティング
連続
-
-
T9115
709-0544
-

10個

1,520( 1,672円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.6
CVDコーティング
軽断続
-
-
T9125
709-0552
-

10個

1,520( 1,672円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
CVDコーティング
連続
-
-
T9115
709-0561
-

10個

1,520( 1,672円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.6
CVDコーティング
軽断続
-
-
T9125
709-0579
-

10個

1,520( 1,672円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
2.4
CVDコーティング
連続
-
-
T9115
709-0587
-

10個

1,520( 1,672円 )

1日目

P(鋼)[○]
2.4
CVDコーティング
軽断続
-
-
T9125
709-0595
-

10個

1,520( 1,672円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
2.4
CVDコーティング
連続
-
-
T9115
709-0609
-

10個

1,520( 1,672円 )

1日目

P(鋼)[○]
2.4
CVDコーティング
軽断続
-
-
T9125
709-0617
-

10個

1,520( 1,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最新の切れ刃形状で最大の加工能率を実現するインサート。
【特長】
・高能率荒加工に最適。
・長い曲線切れ刃で切込み変動に強い。
・LNMXR/L-TWR:ワイパー付き。
・ブレーカ付き。
・設定材種:T9100シリーズ等。
【用途】
・LNMXR/L-TDR:鋼用。
・LNMXR/L-MDR:ステンレス鋼用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・LNMX・90°長方形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・LNMX・90°長方形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-S・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-S・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・NP-DNMM-F・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・NP-DNMM-F・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・TPGV-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・TPGV-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・SNGN-QBN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・SNGN-QBN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNMG-S・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNMG-S・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CPGT-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CPGT-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・NP-TNMM-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・NP-TNMM-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SNGD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SNGD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 920円 1,980円 770円 4,890円 9,112円 9,983円 726円 9,080円 1,220円 840円 957円 4,355円 2,530円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 L(90°長方形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形)
                            材種(母材) 超硬 サーメット - PCD PCD PCD - CBN - - サーメット PCD セラミック
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            溝・穴 X(特殊) G(穴あり) - M(穴あり) X(特殊) T(穴あり) G(穴あり) N(穴なし) G(穴あり) - T(穴あり) M(穴あり) -
                            精度 M G - M G G G G G - G M G

                            タンガロイ・LNMX・90°長方形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました