(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DTM2-020-AH7025
タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ チップ

タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ DTM2-020-AH7025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,190円
税込単価
2,409円

【特長】・外径・端面溝入れ、突切りと横送り用/高圧クーラントにより、切りくず処...

詳細情報を確認する

  • 勝手:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.05

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DTM2-020-AH7025 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外径溝入れ、突切り、横送り

  • DTM:横送り第一推奨ブレーカ。最適化されたブレーカ幅で切りくず処理と切りくず排出を両立
タンガロイ・JSXGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長1

AH7025

タンガロイ・JSXGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長2

DTM 形(2 コーナ)

タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ DTM 形(2 コーナ)-1
タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ DTM 形(2 コーナ)-2

横送り・溝入れ用第一選択

軽切削から中切削までの溝入れから横送りに対応する汎用ブレーカ
鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金で安定した切りくず処理性
CW = 2 - 8 mm

  • 使用の目安
  • 送りの目安
タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ 使用の目安
タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ 送りの目安

AH8005

タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ AH8005
高Al積層被膜(AlTiN)を採用したPVD材種
  • コーティングの硬度を20%増加
  • 積層構造により、微小亀裂の進行を防ぎ、インサートの損傷を抑制
  • コーティング膜と超硬母材の密着性を向上

新開発の専用母材
  • 耐摩耗性に優れる母材を採用
  • 驚異的な耐摩耗性と安定した長寿命を実現

AH6235

タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ AH6235
新高靭性PVD材種
厚膜チタンリッチコーティング
  • 耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用
  • クレータ摩耗を抑制
高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。
AH8005  [P][M][K][S]
AH7025  [P][M][K][S]
AH6235  [P][M][K]
  • 連続加工、外径・内径・横送り加工の第一推奨
  • 弱断続加工、複合加工の第一推奨
  • 密着性に優れた高Al含有膜を採用
  • 耐摩耗性、耐チッピング性を大幅に改善
  • 強断続加工、突切り・端面加工の第一推奨

性能・試験情報

溝入れ、突切り  炭素鋼(S45C)[P]
溝入れ、突切り  ステンレス鋼(SUS304)[M]
タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ 溝入れ、突切り  炭素鋼(S45C)[P]
タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ 溝入れ、突切り  ステンレス鋼(SUS304)[M]

外形図

タンガロイ・JSXGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

外径溝入れ/ 横送り/ ぬすみ/ 突切り

タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ 推奨切削条件表-1

内径溝入れ/ 端面溝入れ

タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ 推奨切削条件表-2

適用被削材

タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ 適用被削材

選定サポート情報

材種

タンガロイ・JSXGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート情報

インサート適応領域

タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ インサート適応領域

材種選択システム

タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ 材種選択システム

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
適合ホルダ
適合ブレード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTM2-020-AH7025

溝入れ / 端面溝入れ / 横送り / 突っ切り
0.2
2
CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、QC12-JTTER/L-CHP、QC16-JCTER/L-CHP、JCTER/L、JCTER/L2012、JCTER/L-CHP、CGER/L
CAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP
-

10個

2,190( 2,409円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径・端面溝入れ、突切りと横送り用/高圧クーラントにより、切りくず処理性の向上と長寿命化を実現
【材種特長】
・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対応できる溝入れ加工用第一推奨材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

DTM2-020-AH7025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップの型番DTM2-020-AH7025のページです。
型番DTM2-020-AH7025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ

タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ

    タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・GTAH/GTBH/GTCH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・GTAH/GTBH/GTCH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            KGBA/KGBAS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            KGBA/KGBAS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX

              タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX

                京セラ・KTKF/KTKFスペースホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・KTKF/KTKFスペースホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・KGH/KGHS/KGA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・KGH/KGHS/KGA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ 京セラ サンドビック サンドビック 京セラ サンドビック 京セラ
                            通常価格 1,930円 1,340円 3,030円 1,557円 2,068円 1,310円 1,460円 13,680円 5,284円 2,550円 1,730円 3,210円 780円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            勝手 なし - - - - なし - - - なし - -
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 - 超硬 - 超硬 PCD - - - - -
                            コーティング PVDコーティング - PVDコーティング - - - - ノンコート - - - - -
                            利用可能コーナー数 2 - - - - - 2 - - - - - -
                            刃幅公差(mm) ±0.05 - - - - - - - - - - - -

                            タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DTE4-080-AH6235
                            DTE5-040-AH6235
                            DTE5-080-AH6235
                            DTM2-020-AH8005
                            DTM3-030-AH6235
                            DTM3-030-AH7025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            適合ホルダ 適合ブレード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 横送り0.84CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、CGER/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L-

                            2,240円

                            ( 2,464円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 横送り0.45CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L-

                            2,240円

                            ( 2,464円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 横送り0.85CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L-

                            2,190円

                            ( 2,409円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 横送り / 突っ切り0.22CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、QC12-JTTER/L-CHP、QC16-JCTER/L-CHP、JCTER/L、JCTER/L2012、JCTER/L-CHP、CGER/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP-

                            2,270円

                            ( 2,497円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 横送り / 突っ切り0.33CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、QC16-JCTER/L-CHP、JCTER/L、JCTER/L2012、CGER/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L-

                            2,010円

                            ( 2,211円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 横送り / 突っ切り0.33CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、QC16-JCTER/L-CHP、JCTER/L、JCTER/L2012、CGER/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L-

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました