(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・JXB・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JXBL8010-J740
タンガロイ・JXB・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ アトビキヨウポジ

通常単価(税別)
3,090円
税込単価
3,399円

後挽き加工用インサート。【特長】・設定材種:TH10、J740、SH7025・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
カタログを表示

JXBL8010-J740 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
コーティング
切れ刃長
材種記号
ホーニング
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JXBL8010-J740

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
PVDコーティング
-
J740
標準
2D

10個

3,090( 3,399円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

後挽き加工用インサート。
【特長】
・設定材種:TH10、J740、SH7025
・ポジチップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・JXB・特殊・ポジ・穴有・旋削チップの型番JXBL8010-J740のページです。
型番JXBL8010-J740に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・JXB・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・JXB・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱日立ツール・TPMR-J・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    三菱日立ツール・TPMR-J・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-TS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-TS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TCGT-J08・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TCGT-J08・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-AE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-AE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-TSF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-TSF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-TH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-TH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・TNMG-FE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・TNMG-FE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 2,550円 604円 600円 930円 1,220円 619円 642円 8,119円 810円 667円 8,040円 780円 619円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   3日目  
                            形状 特殊 T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 - 中~粗切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 - - 超硬 - - 超硬 PCD - 超硬 PCD - -
                            逃げ角 特殊 - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            被削材状態 連続 - - 連続 連続 - - 連続 - - 連続 - -

                            タンガロイ・JXB・特殊・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JXBL8005-J740
                            JXBL8005F-J740
                            JXBL8005F-TH10
                            JXBL8010F-J740
                            JXBL8010F-TH10
                            JXBL8015-J740
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 コーティング 切れ刃長 材種記号 ホーニング CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            3,090円

                            ( 3,399円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.05PVDコーティング-J740標準2D

                            3,090円

                            ( 3,399円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.05PVDコーティング-J740シャープエッジ2D

                            2,550円

                            ( 2,805円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.05ノンコート-TH10シャープエッジ2D

                            3,090円

                            ( 3,399円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1PVDコーティング-J740シャープエッジ2D

                            2,550円

                            ( 2,805円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1ノンコート-TH10シャープエッジ2D

                            3,090円

                            ( 3,399円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.15PVDコーティング-J740標準2D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました