(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・JSXBR/L用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JXT1R6000F-TH10
タンガロイ・JSXBR/L用・外径ねじ切り用チップ JSXBR/Lヨウ

通常単価(税別)
2,310円
税込単価
2,541円

外径ねじ切り用のインサート。【特長】・普通刃。・ピッチ:0.5~1mm。・スク...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • ねじ種類:
    汎用60°
  • ピッチ:
    0.5~1
  • 山数:
    25~48
  • 勝手:
  • さらい刃有無:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • 適合ホルダ:
    JSXBR1010K8-C、JSXBR1212K8-C、JSXBR1616K8、SXBR2020K8、JSXBR2525K8
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.03

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
 
カタログを表示

JXT1R6000F-TH10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーティング
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JXT1R6000F-TH10

ノンコート
TH10
346-2200

10個

2,310( 2,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径ねじ切り用のインサート。
【特長】
・普通刃。
・ピッチ:0.5~1mm。
・スクリューオン式。
・本バイトは後挽き用JXB形インサートも使用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・JSXBR/L用・外径ねじ切り用チップの型番JXT1R6000F-TH10のページです。
型番JXT1R6000F-TH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・JSXBR/L用・外径ねじ切り用チップ

タンガロイ・JSXBR/L用・外径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

      タンガロイ・JSTTR/L用・外径ねじ切り用チップ

      タンガロイ・JSTTR/L用・外径ねじ切り用チップ

        三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

        三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

          京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

          京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

            SER/L用・外径ねじ切り用チップ

            SER/L用・外径ねじ切り用チップ

              タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

              タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

                TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                  日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                  日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                    京セラ・KTTX用・外径ねじ切り用チップ

                    京セラ・KTTX用・外径ねじ切り用チップ

                      イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                      イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                        KTKF用・外径ねじ切り用チップ

                        KTKF用・外径ねじ切り用チップ

                          京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップ

                          京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ カーメックス タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 京セラ イスカル 京セラ 京セラ
                            通常価格 2,310円 1,637円 1,410円 1,802円 2,820円 1,293円 1,020円 3,240円 2,820円 2,090円 1,032円 2,000円 2,090円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 外径 - 内径 外径 外径 外径 - 外径 外径
                            ねじ種類 汎用60° 汎用60° - - - - - API丸60°(CSG,LCSG) - - - - -
                            ピッチ 0.5~1 - 0.5~1 - - - - - - - - - -
                            山数 25~48 - 25~48 - - - - - - - - - -
                            勝手 - - - - なし - - -

                            タンガロイ・JSXBR/L用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JXT1R6000F-J740
                            JXT2R6000F-J740
                            JXT2R6000F-TH10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーティング 材種記号 トラスココード

                            2,810円

                            ( 3,091円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PVDコーティングJ740346-2196

                            2,810円

                            ( 3,091円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PVDコーティングJ740346-2218

                            2,310円

                            ( 2,541円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ノンコートTH10346-2226

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました