(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・JSVGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・JSVGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,140円 ~ 1,470円  特別価格 
税込価格
1,254円 ~ 1,617円  特別価格 

精密溝入れ加工用インサート 2コーナタイプ。【特長】・溝幅:0.33?2.0m...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0
  • 適合ホルダ:
    JSVGR/L
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 刃幅公差(mm):
    0~+0.05

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定39件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
材種記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.33
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

0.5
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

0.75
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

0.95
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

1
サーメット
ノンコート
NS9530
10

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

1
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

1
超硬
ノンコート
TH10
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

1.25
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

1.5
サーメット
ノンコート
NS9530
10

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

1.5
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

1.5
超硬
ノンコート
TH10
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

2
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

0.33
超硬
PVDコーティング
J740
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

0.33
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

0.33
超硬
ノンコート
TH10
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

0.5
超硬
PVDコーティング
J740
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

0.5
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

0.5
超硬
ノンコート
TH10
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

0.75
超硬
PVDコーティング
J740
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

0.75
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470円

1,425

( 1,568円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
超硬
ノンコート
TH10
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

0.95
超硬
PVDコーティング
J740
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

0.95
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

0.95
超硬
ノンコート
TH10
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

1
超硬
PVDコーティング
J740
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

1
サーメット
ノンコート
NS9530
10

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

1
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470円

1,425

( 1,568円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
超硬
ノンコート
TH10
-

10個

1,140円

1,105

( 1,216円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.25
超硬
PVDコーティング
J740
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

1.25
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

1.25
超硬
ノンコート
TH10
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

1.5
超硬
PVDコーティング
J740
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

1.5
サーメット
ノンコート
NS9530
10

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

1.5
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

1.5
超硬
ノンコート
TH10
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

2
超硬
PVDコーティング
J740
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

2
サーメット
ノンコート
NS9530
10

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

2
超硬
ノンコート
SH725
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

2
超硬
ノンコート
TH10
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密溝入れ加工用インサート 2コーナタイプ。
【特長】
・溝幅:0.33?2.0mm。
・設定材種:SH725、J740、NS9530等。
・小型部品の精密溝入れ加工用。
【用途】
・旋盤での溝入れ加工。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・JSVGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・JSVGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・JS-TGL3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・JS-TGL3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・JSTGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・JSTGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・SNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・SNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・CNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・CNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・GX-R/LE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・GX-R/LE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・ETX用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・ETX用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・CTH/CTS形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・CTH/CTS形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,140円 1,550円 1,550円 1,550円 1,730円 1,910円 1,560円 1,260円 2,460円 2,190円 2,360円 1,350円 1,010円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0 - - - 0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 -
                            適合ホルダ JSVGR/L JSTGR/L、JS-TGL3 JSTGR/L - CTWR/L CGWSR/L-CGD、CGWSR/L、CGWTR/L、CGWTR/L - SNGR/L GX-R/LF CNGR/L GX-R/LE、GX-R/LI - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - 2D/3D - 2D/3D - 2D/3D 2D/3D 2D/3D - - -
                            利用可能コーナー数 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 -

                            タンガロイ・JSVGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            部品加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/15
                            メーカー品であり使い勝手は非常に良い、また納期・価格も購入し易かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました