(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・JSTTR/L用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JTTR3005F-J740
タンガロイ・JSTTR/L用・外径ねじ切り用チップ JS-TTL3ヨウ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,830円
税込単価
2,013円

三角形3コーナタイプ55°、60°ねじ加工用のインサート。【特長】・スクリュー...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • ピッチ:
    0.5~1
  • 山数:
    25~48
  • 内接円記号(サイズ記号):
    16
  • さらい刃有無:
    なし
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 利用可能コーナー数:
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
 
カタログを表示

JTTR3005F-J740 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ種類
勝手
材種(母材)
コーティング
材種記号
適合ホルダ
コーナーR(ノーズR)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTTR3005F-J740

汎用60°
超硬
PVDコーティング
J740
JSTTR1010X3、JSTTR1212F3、JSTTR1212X3、JSTTR1616X3、JS19K-TTL3、JS20K-TTL3、JS22K-TTL3、JS25K-TTL3
0.05
-

10個

1,830( 2,013円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三角形3コーナタイプ55°、60°ねじ加工用のインサート。
【特長】
・スクリューオン式。
・設定材種:J740、SH725等。
・普通刃。
・ピッチ0.5~1mm。
【用途】
・外径ねじ切り用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・JSTTR/L用・外径ねじ切り用チップの型番JTTR3005F-J740のページです。
型番JTTR3005F-J740に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・JSTTR/L用・外径ねじ切り用チップ

タンガロイ・JSTTR/L用・外径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・RBH/SBH用・内径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・RBH/SBH用・内径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

        タンガロイ・JSXBR/L用・外径ねじ切り用チップ

        タンガロイ・JSXBR/L用・外径ねじ切り用チップ

          三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

          三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

            タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

            タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

              京セラ・KTTX用・外径ねじ切り用チップ

              京セラ・KTTX用・外径ねじ切り用チップ

                サンドビック・T-Max U-ロック用・内径ねじ切り用チップ

                サンドビック・T-Max U-ロック用・内径ねじ切り用チップ

                  三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                  三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                    タンガロイ・L53BEXT-FC形・外径ねじ切り用チップ

                    タンガロイ・L53BEXT-FC形・外径ねじ切り用チップ

                      タンガロイ・MTVOR/L用・外径ねじ切り用チップ

                      タンガロイ・MTVOR/L用・外径ねじ切り用チップ

                        イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                        イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                          DuoJust-Cut(デュオジャスト・カット)用・外径ねじ切り用チップ

                          DuoJust-Cut(デュオジャスト・カット)用・外径ねじ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ サンドビック 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ
                            通常価格 1,410円 3,768円 1,802円 2,310円 3,384円 2,390円 2,090円 2,586円 1,637円 6,560円 4,510円 1,032円 2,380円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途 外径 内径 外径 外径 外径 外径 / 内径 外径 内径 外径 外径 外径 - 外径
                            ピッチ 0.5~1 - - 0.5~1 0.2~0.5 ~3 - - - - - - -
                            山数 25~48 - - 25~48 - 8~ - - - 5 - - -
                            内接円記号(サイズ記号) 16 - 22 - 11 22 16 - 16 27 - - 12
                            さらい刃有無 なし なし なし なし なし なし なし - なし あり あり - なし

                            タンガロイ・JSTTR/L用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            雄ネジ加工
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/09
                            小型旋盤用に購入しました。
                            切れ味も良く満足ですが、若干値段が高い気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            雄ネジ加工
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/09
                            小型旋盤用に購入しました。
                            切れ味も良く満足ですが、若干値段が高い気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JTTL3010F-SH725
                            JTTR3005F-55-J740
                            JTTR3005F-55-SH725
                            JTTR3005F-NS9530
                            JTTR3005F-SH725
                            JTTR3005F-TH10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ種類 勝手 材種(母材) コーティング 材種記号 適合ホルダ コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            1,830円

                            ( 2,013円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10汎用60°超硬PVDコーティングSH725JSTTL1010X3、JSTTL1212F3、JSTTL1212X3、JSTTL1616X30.1

                            1,830円

                            ( 2,013円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -汎用55°超硬PVDコーティングJ740JSTTR1010X3、JSTTR1212F3、JSTTR1212X3、JSTTR1616X3、JS19K-TTL3、JS20K-TTL3、JS22K-TTL3、JS25K-TTL30.05

                            1,830円

                            ( 2,013円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10汎用55°超硬PVDコーティングSH725JSTTR1010X3、JSTTR1212F3、JSTTR1212X3、JSTTR1616X3、JS19K-TTL3、JS20K-TTL3、JS22K-TTL3、JS25K-TTL30.05

                            1,410円

                            ( 1,551円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -汎用60°サーメットノンコートNS9530JSTTR1010X3、JSTTR1212F3、JSTTR1212X3、JSTTR1616X3、JS19K-TTL3、JS20K-TTL3、JS22K-TTL3、JS25K-TTL30.05

                            1,830円

                            ( 2,013円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10汎用60°超硬PVDコーティングSH725JSTTR1010X3、JSTTR1212F3、JSTTR1212X3、JSTTR1616X3、JS19K-TTL3、JS20K-TTL3、JS22K-TTL3、JS25K-TTL30.05

                            1,410円

                            ( 1,551円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -汎用60°超硬ノンコートTH10JSTTR1010X3、JSTTR1212F3、JSTTR1212X3、JSTTR1616X3、JS19K-TTL3、JS20K-TTL3、JS22K-TTL3、JS25K-TTL30.05

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました