(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・JS-TGL3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JTGR3033F-TH10
タンガロイ・JS-TGL3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ JSTGR/L JS-TGL3ヨウ

通常単価(税別)
1,550円
税込単価
1,705円

精密溝入れ加工用インサート 3コーナタイプ。【特長】・溝幅:0.33?2.0m...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 勝手:
  • 適合ホルダ:
    JSTGR/L、JS-TGL3
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • 刃幅公差(mm):
    0~+0.05

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

JTGR3033F-TH10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTGR3033F-TH10

0.03
0.33
超硬
ノンコート
TH10
2D/3D
-

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密溝入れ加工用インサート 3コーナタイプ。
【特長】
・溝幅:0.33?2.0mm。
・設定材種:SH725、J740、NS9530等。
・小型部品の精密溝入れ加工用。
【用途】
・旋盤での溝入れ加工。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・JS-TGL3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番JTGR3033F-TH10のページです。
型番JTGR3033F-TH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・JS-TGL3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・JS-TGL3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・JSTGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・JSTGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・JSVGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・JSVGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・CTH/CTS形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・CTH/CTS形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・GIR/L形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・GIR/L形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・SNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・SNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・GBR/L32・43形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・GBR/L32・43形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・CNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・CNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,550円 1,550円 1,140円 1,550円 1,730円 1,010円 1,910円 1,560円 2,330円 1,260円 1,740円 2,460円 2,190円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            勝手 - - なし - なし なし - - - - -
                            適合ホルダ JSTGR/L、JS-TGL3 JSTGR/L JSVGR/L - CTWR/L - CGWSR/L-CGD、CGWSR/L、CGWTR/L、CGWTR/L - CGXR/L SNGR/L S-SGTR/L、TGTSR/L、TGTTR/L GX-R/LF CNGR/L
                            利用可能コーナー数 3 3 2 2 2 - 2 2 2 2 3 2 2
                            刃幅公差(mm) 0~+0.05 0~+0.05 0~+0.05 ±0.025 ±0.1 - ±0.025 ±0.05 ±0.05 ±0.025 ±0.025 ±0.05 ±0.025

                            タンガロイ・JS-TGL3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JTGR3033F-005-SH725
                            JTGR3033F-J740
                            JTGR3033F-SH725
                            JTGR3043F-J740
                            JTGR3050F-005-SH725
                            JTGR3050F-J740
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            2,010円

                            ( 2,211円 )
                            10個 -

                            1日目

                            100.050.33超硬ノンコートSH7252D/3D

                            2,010円

                            ( 2,211円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -0.030.33超硬PVDコーティングJ7402D/3D

                            2,010円

                            ( 2,211円 )
                            10個 -

                            1日目

                            100.030.33超硬ノンコートSH7252D/3D

                            2,010円

                            ( 2,211円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -0.030.43超硬PVDコーティングJ7402D/3D

                            2,010円

                            ( 2,211円 )
                            10個 -

                            1日目

                            100.050.5超硬ノンコートSH7252D/3D

                            2,010円

                            ( 2,211円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -0.030.5超硬PVDコーティングJ7402D/3D

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました