(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溝入れ用インサート TCP18R/TCP18R-F

溝入れ用インサート TCP18R/TCP18R-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,710円 ~ 2,995円
税込価格
2,981円 ~ 3,295円

小型かつ4コーナ仕様で経済性に優れ、またタンガロイ社独自の高剛性クランプシステ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • 勝手:
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 適合ホルダ:
    STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP、QR12-STCL-CHP
  • 適合ブレード:
    STCAR18-CHP
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.02

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種記号
ホーニング
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05
0.33
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
0.33
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.05
0.33
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
0.43
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
0.43
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.05
0.43
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
0.5
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
0.5
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.05
0.5
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
0.75
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
0.75
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.05
0.75
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
0.95
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
0.95
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.05
0.95
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
1
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.05
1
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.1
1
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.2
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
1.2
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.05
1.2
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.2
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.1
1.2
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.25
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
1.25
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.05
1.25
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.25
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.1
1.25
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.4
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.4
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.1
1.4
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.45
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.45
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
1.45
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.05
1.45
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.45
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.1
1.45
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.45
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.5
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.5
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
1.5
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.05
1.5
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.5
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.1
1.5
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.5
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.75
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.75
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
1.75
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.05
1.75
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.75
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.1
1.75
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.75
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
2
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
2
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.05
2
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.05
2
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
2
SH7025
シャープエッジ
-

5個

2,995( 3,295円 )

2日目

0.1
2
SH725
シャープエッジ
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型かつ4コーナ仕様で経済性に優れ、またタンガロイ社独自の高剛性クランプシステムを採用し、高い刃先位置安定性により優れた加工精度、安定した寿命を実現する溝入れ工具シリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溝入れ用インサート TCP18R/TCP18R-F

溝入れ用インサート TCP18R/TCP18R-F

    溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F

    溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F

      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル 日本特殊陶業 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック イスカル 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業
                            通常価格 2,710円 2,710円 2,240円 1,313円 3,470円 2,366円 3,010円 1,350円 2,793円 1,850円 2,870円 2,482円 2,110円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            用途 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            勝手 - - - - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - - 超硬
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング - - PVDコーティング
                            適合ホルダ STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP、QR12-STCL-CHP STCL-18、STCL1212-F18-CHP、STCL1212/1616-H/X18-CHP、STCL2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCL、QC-STCL-CHP、QC-STCL-Y、QC-STCL-Y-CHP、C-STCL-18-CHP - - - - - - - - - - -

                            溝入れ用インサート TCP18R/TCP18R-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました