(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・JSEGR/L用・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・JSEGR/L用・旋削チップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,140円 ~ 1,620円  特別価格 
税込価格
1,254円 ~ 1,782円  特別価格 

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定28件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
材種記号
ホーニング
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
J740
標準
2D
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
J740
シャープエッジ
2D
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
SH7025
シャープエッジ
-
-

10個

1,620( 1,782円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.05
超硬
ノンコート
TH10
シャープエッジ
2D
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
J740
標準
2D
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
J740
シャープエッジ
2D
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
SH7025
シャープエッジ
-
-

10個

1,620( 1,782円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
超硬
ノンコート
TH10
シャープエッジ
2D
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
SH7025
シャープエッジ
-
-

10個

1,620( 1,782円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
J740
標準
2D
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.05
サーメット
PVDコーティング
J9530
標準
2D/3D
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
J740
シャープエッジ
2D
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.05
サーメット
ノンコート
NS9530
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
SH7025
シャープエッジ
-
-

10個

1,620( 1,782円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,470円

1,425

( 1,568円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.05
超硬
ノンコート
TH10
シャープエッジ
2D
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
J740
標準
2D
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
PVDコーティング
J9530
標準
2D/3D
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
J740
シャープエッジ
2D
-

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
NS9530
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
SH7025
シャープエッジ
-
-

10個

1,620( 1,782円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,470円

1,425

( 1,568円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
超硬
ノンコート
TH10
シャープエッジ
2D
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
SH7025
シャープエッジ
-
-

10個

1,620( 1,782円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工具集約によるコストダウンを実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・JSEGR/L用・旋削チップ

タンガロイ・JSEGR/L用・旋削チップ

    タンガロイ・JSTBR/L用・旋削チップ

    タンガロイ・JSTBR/L用・旋削チップ

      タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・SCMT-XL・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・SCMT-XL・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

              セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TAWC-45GM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TAWC-45GM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック 京セラ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                        通常価格 1,140円 1,550円 1,210円 15,968円 680円 860円 470円 1,646円 770円 790円 1,030円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目  
                        形状 特殊 特殊 T(三角形) S(四角形) R(円形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形)
                        用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削
                        逃げ角 特殊 特殊 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ3°(A) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                        被削材状態 連続 連続 連続 - - 軽断続 - 断続 - - 連続
                        切れ刃長 03 03 07 38 - 10 16 12 - - 09

                        タンガロイ・JSEGR/L用・旋削チップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました