(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
溝入れ、横送り、突切り、ぬすみ、倣い加工用インサート。【特長】・種々のインサー...
型番
TCL4 解除
Loading...
DGM形(2コーナ)、SGM形(1コーナ)
送りの目安
DGS形(2コーナ)、SGS形(1コーナ)
送りの目安
DGE形(2コーナ)
送りの目安
DTX形(2コーナ)
使用の目安
送りの目安
DTR形(2コーナ)
使用の目安
DTIU形(2コーナ)
使用の目安
DTA形(2コーナ)
使用の目安
最新材種を標準設定
AH7025
T9200 SERIES
DTI 形 (2 コーナ)
内径用
突起タイプのチップブレーカで切りくずを拘束、折断研削級 & 型押しインサートを設定
CW = 3 - 8 mm
DTF 形(2 コーナ)
端面用
突起タイプのブレーカで切りくずを拘束、折断
CW = 3 - 4 mm
切削性能
溝入れ加工での寿命比較
AH7025:加工数60個
従来品:加工数30個
従来品に比べ、2倍の加工長でもコーティング剥離が無く、安定している。⇒密着性に優れた高Al含有積層膜と、靱性の高い専用超硬母材との組合せで、安定した高能率加工を実現
DTI
DTF
本図は右勝手(R) を示す。
DGM/外径溝入れ&突切り用2コーナ仕様
勝手なし
左勝手
右勝手
SGM/外径深溝入れ&突切り用1コーナ仕様
勝手なし
左勝手
右勝手
DGS/外径溝入れ&突切り用2コーナ仕様
勝手なし
左勝手
右勝手
SGS/外径深溝入れ&突切り用1コーナ仕様
勝手なし
左勝手
右勝手
DGE/外径溝入れ用(高精度加工用)
DTA/アルミホイール加工用(高精度加工用)
DTIU/倣い&ぬすみ用(高精度加工用)
DTR/倣い&ぬすみ用(高精度加工用)
DTR/倣い&ぬすみ用
DTX/外径・内径、端面溝入れ&横送り用
加工部品名 | ギアハウジング | |
---|---|---|
ホルダ | CTER2525-3T09 | |
インサート | DTX3-030 | |
材種 | AH725 | |
被削材 | SCM420 | |
![]() | ||
切削条件 | 溝幅 : CW (mm) | 3 |
切削速度 : Vc (m/min) | 120 | |
送り : f (mm/rev) | 0.15 | |
溝深さ : CDX (mm) | 7 | |
加工形態 | 溝入れ | |
切削油 | 水溶性切削油 | |
結果 | ![]() チッピングが問題だった他社品に対し、TungCut は切削速度と送りを上げて生産性を向上。 |
加工部品名 | 自動車部品 | 機械部品 | |
---|---|---|---|
ホルダ | CTER1616-2T08 | CTER2525-4T10 | |
インサート | DGM2-020 | DGM4-030 | |
材種 | AH725 | AH725 | |
被削材 | SCr440 | SCr440 | |
![]() | ![]() | ||
切削条件 | 溝幅 : CW (mm) | 2 | 4 |
切削速度 : Vc (m/min) | 94 | 150 | |
送り : f (mm/rev) | 0.08 | 0.10 | |
溝深さ : CDX (mm) | - | 6 | |
加工形態 | 突切り加工 | 溝入れ | |
切削油 | 水溶性切削油 | 水溶性切削油 | |
結果 | ![]() TungCut は、他社品に比べ優れた耐摩耗性を示し、寿命1.5 倍を実現。 | ![]() TungCut は切りくず処理が安定。他社品の2 倍の寿命を実現。 |
JCTER/L(自動盤用外径溝入れ、突切りバイト)
本図は右勝手(R)を示す。
インサート:
シートサイズ 1=DGS1.4
シートサイズ 2、3=DGM、SGM、DGS、SGS、DGE、DTE、DGG、DGL
形番 | CW | シートサイズ | CUTDIA | H | B | LF | LH | HF | WF(1) | HBH | トルク* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCTER/L1010X1.4T10 | 1.4 | 1 | 20 | 10 | 10 | 120 | 18 | 10 | 10.2 | - | 3 |
JCTER1010-1.4T10 | 1.4 | 1 | 20 | 10 | 10 | 125 | 18 | 10 | 10.2 | - | 3 |
JCTER/L1212F1.4T12 | 1.4 | 1 | 24 | 12 | 12 | 85 | 19.5 | 12 | 12.2 | - | 3 |
JCTER/L1212X1.4T12 | 1.4 | 1 | 24 | 12 | 12 | 120 | 19.5 | 12 | 12.2 | - | 3 |
JCTER1212-1.4T12 | 1.4 | 1 | 24 | 12 | 12 | 125 | 19.5 | 12 | 12.2 | - | 3 |
JCTER/L1414-1.4T12 | 1.4 | 1 | 24 | 14 | 14 | 125 | 19.5 | 14 | 14.2 | - | 3 |
JCTER/L1616X1.4T16 | 1.4 | 1 | 32 | 16 | 16 | 120 | 24 | 16 | 16.2 | - | 3 |
JCTER/L1010X2T10 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 120 | 19 | 10 | 10.1 | 2 | 3 |
JCTER/L1212F2T12 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 85 | 19 | 12 | 12.1 | 2 | 3 |
JCTER/L1212X2T12 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 120 | 19 | 12 | 12.1 | 2 | 3 |
JCTER/L1414-2T12 | 2 | 2 | 24 | 14 | 14 | 125 | 19 | 14 | 14.1 | - | 3 |
JCTER/L1616X2T16 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | 120 | 24 | 16 | 16.1 | - | 3 |
JCTER/L1212F3T12 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 85 | 19 | 12 | 12.3 | 2 | 3 |
JCTER/L1212X3T12 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 120 | 19 | 12 | 12.3 | 2 | 3 |
JCTER/L1616X3T16 | 3 | 3 | 32 | 16 | 16 | 120 | 24 | 16 | 16.3 | - | 3 |
JCTER/L2020H3T16 | 3 | 3 | 32 | 20 | 20 | 100 | 24 | 20 | 20.3 | - | 3 |
(1)上記中の"WF"値は同表の溝幅"CW"インサートを取り付けた際の寸法です。
CUTDIA:最大突切り径
*トルク:推奨締付けトルク(N・m)
部品
材種
材種 | 母材 | コーティング層 | 特長 | ||
---|---|---|---|---|---|
比重 | 硬さ | 主構成 | 厚さ(μm) | ||
AH7025 | 14.4 | 91.3 HRA | (AI,Ti)N | 3.5 | 多くの被削材に対応できる汎用第一推奨材種 極めて優れた耐摩耗性と高い靭性 |
AH725 | 14.4 | 91.5 HRA | (Ti,AI)N | 2 | 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種 |
T515 | 14.8 | 91.5 HRA | TiCN + Al2O3 | 16 | 高速加工でも優れた耐摩耗性を実現 鋳鉄の荒加工における第一推奨材種 |
T9225 | 13.8 | 89.8 HRA | 微細等方柱状結晶 Ti系化合物+Al2O3 | 18 | 高速加工において、優れた耐摩耗性を発揮 耐チッピング性が飛躍的に向上 |
T9125 | 13.7 | 90.0 HRA | TiCN + Al2O3 | 16 | 耐チッピング性を飛躍的に向上させ、寿命の安定化に優れる |
NS9530 | 6.8 | 91.7 HRA | - | - | 驚異的な耐欠損性と優れた耐摩耗性を兼ね備えた汎用材種 |
GH130 | 14.1 | 89.5 HRA | TiCNO | 3 | 高靭性で耐欠損性に優れた、断続、荒加工用 |
AH905 | 15.0 | 93.0 HRA | (AI,Ti)N | 1.5 | 特殊専用コーティング膜により、刃先の耐凝着性および耐摩耗性を向上 |
TH10 | 14.7 | 92.0 HRA | - | - | 優れた耐摩耗性と靭性を兼ね備えた超硬材種 |
KS05F | 15.0 | 93.0 HRA | - | - | 優れた耐摩耗性と耐欠損性を耐溶着性を兼ね備えた超硬材種 |
BX360 | - | 3200 - 3400 Hv | - | - | 焼入れ鋼加工で耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種 |
インサート適応領域
使用上の注意
下表の加工径以上では干渉が発生します。
型番 | 加工径(mm) |
---|---|
DGM2-002-15R/L | 28 |
DGM3-002-15R/L | 29 |
DGM4-030-15R/L | 30 |
SGM3-020-15R/L | 103 |
DGS2-002-15R/L | 28 |
DGS3-002-15R/L | 29 |
SGS3-020-15R/L | 103 |
SGS3-002-15R/L | 34 |
DGE使用上の注意
下図が示す通り各溝深さにおいて加工径が下記条件を超えた場合、ホルダと被削材が干渉する恐れがあります。
型番 | 最大溝深さ (mm) | 加工径(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
G.D.=1 | G.D.=1.5 | G.D.=2 | G.D.=2.5 | G.D.=3 | ||
DGE100-000 | 2 | ∞ | 18.6 | 11.5 | - | - |
DGE130-000 | ||||||
DGE160-010 | ||||||
DGE185-010 | 3 | 8.8 | 7 | |||
DGE215-015 |
G.D=溝深さ
Loading...
溝入れ、横送り、突切り、ぬすみ、倣い加工用インサート。
【特長】
・種々のインサートを設定しており、幅広い被削材、加工形態に対応
【材種特長】
・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対応できる溝入れ加工用第一推奨材種
TCL4で型番確定
タンガロイ・JCTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番TCL4のページです。
型番TCL4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DGE130-000-AH725 |
DGE130-000-GH130 |
DGE130-000-NS9530 |
TCL5 |
TCL6 |
TCR2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 用途 | コーナーR(ノーズR) (mm) | 勝手 | 刃幅 (mm) | 材種(母材) | コーティング | 適合ホルダ | 適合ブレード | 材種記号 | 主切刃角度 (°) | CADデータ有無 (2D/3D) | 利用可能コーナー数 | 刃幅公差 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,520円 ( 2,772円 ) | 10個 | - | 1日目 | - | 溝入れ | 0 | なし | 1.3 | 超硬 | PVDコーティング | JCTER/L、CTER/L-CHP、JCTER/L-CHP、JCTER/L2012 | - | AH725 | - | 2D/3D | 2 | ±0.02 | |
2,520円 ( 2,772円 ) | 10個 | - | 1日目 | - | 溝入れ | 0 | なし | 1.3 | 超硬 | PVDコーティング | JCTER/L、CTER/L-CHP、JCTER/L-CHP、JCTER/L2012 | - | GH130 | - | 2D/3D | 2 | ±0.02 | |
1,940円 ( 2,134円 ) | 10個 | - | 1日目 | 10 | 溝入れ | 0 | なし | 1.3 | サーメット | ノンコート | JCTER/L、CTER/L-CHP、JCTER/L-CHP、JCTER/L2012 | - | NS9530 | - | 2D/3D | 2 | ±0.02 | |
7,520円 ( 8,272円 ) | 1個 | - | 1日目 | - | 溝入れ / 突っ切り | - | 左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7,400円 ( 8,140円 ) | 1個 | - | 1日目 | - | 溝入れ / 突っ切り | - | 左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7,520円 ( 8,272円 ) | 1個 | - | 1日目 | - | 溝入れ / 突っ切り | - | 右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針