(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GN30-GH730
タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ TACインサート MY-T Gシリーズヨウ

タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ GN30-GH730

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

溝入れ加工用のインサート。【特長】・GE(R/L):溝入れ・突切り用1コーナイ...

詳細情報を確認する

  • 材種(母材):
    超硬

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

GN30-GH730 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

GE

  • 溝入れ、突切り用の第一推奨
  • 優れた切りくず処理性を示す
  • CW=2-5mm
タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長・仕様2

GF

  • 端面溝入れ用第一推奨
  • 端面加工でも、安定した切りくず処理性を実現
  • CW=3-5mm
タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長・仕様4

GN

  • 内径溝入れ用第一推奨
  • 切削抵抗が低く、内径溝加工時に安定した切りくず処理性を発揮
  • CW=3-5mm
タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長・仕様6

WGR

  • フルRタイプ
  • 倣い加工時の切りくず処理性に優れる
  • CW=3-5mm
タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長・仕様8

外形図

タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図1

GE

タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図2

GF

タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図3

GN

タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図4

WGR

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件1

外径用

タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件2

選定サポート情報

自動盤用外径溝入れ、突切り用バイト

タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート1

本図は右勝手(R)を示す。

形番CWCUTDIAHBLFLHHFWFインサートトルク*
JCGSSR/L1010-202201010125151010.2GE20, GE20-AL2.3
JCGSSR/L1212-202251212125191212.2GE20, GE20-AL2.3
JCGSSR/L1616-20232161612522.51616.2GE20, GE20-AL2.3

CUTDIA:最大突切り径
*トルク:推奨締付けトルク(N・m)

部品

タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート2

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
コーティング
適合ホルダ
適合ブレード
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GN30-GH730

端面溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
3
PVDコーティング
#S/D##R/L+CGWSR/L、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L、CGTR/L
30GR/L
GH730
346-0096
2D/3D
1
0~+0.1

10個

860( 946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝入れ加工用のインサート。
【特長】
・GE(R/L):溝入れ・突切り用1コーナインサート
・GF:端面溝入れ用1コーナインサート
・GT:溝入れ・旋削用1コーナインサート
・GR:倣い用1コーナインサート
・WGT:溝入れ・旋削用2コーナインサート
・WGR:倣い用2コーナインサート
・WGE(R/L):溝入れ・突切り用2コーナインサート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

Loading...

GN30-GH730で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番GN30-GH730のページです。
型番GN30-GH730に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  溝入れ・突っ切り用インサート JXPG**R/L-F

                  溝入れ・突っ切り用インサート JXPG**R/L-F

                    イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 050/053/055ボーリング/面取用 溝入れ/突っ切り用

                        イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 050/053/055ボーリング/面取用 溝入れ/突っ切り用

                          日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル サンドビック イスカル 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ イスカル 三菱マテリアル イスカル 日本特殊陶業
                            通常価格 860円 2,269円 1,350円 2,793円 3,010円 940円 2,366円 2,240円 2,490円 2,030円 1,403円 3,500円 3,470円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬 - 超硬 - - - 超硬

                            タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GE30-GH730
                            GE30L-GH730
                            GE30R-GH730
                            GN40-GH730
                            GN50-GH730
                            WGR30-GH730
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            コーティング 適合ホルダ 適合ブレード 材種記号 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            利用可能コーナー数 刃幅公差
                            (mm)

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り0.2なし3PVDコーティングCGTR/L、#S/D##R/L+CGWSR/L、CCH、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L30GR/LGH730345-95432D/3D10~+0.1

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り0.23PVDコーティングCGTR/L、#S/D##R/L+CGWSR/L、CCH、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L30GLGH730345-95862D/3D10~+0.1

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り0.23PVDコーティングCGTR/L、#S/D##R/L+CGWSR/L、CCH、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L30GRGH730345-96162D/3D10~+0.1

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            1日目

                            端面溝入れ / 突っ切り0.2なし4PVDコーティング#S/D##R/L+CGWSR/L、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L、CGTR/L40GR/LGH730346-01262D/3D10~+0.1

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            1日目

                            端面溝入れ / 突っ切り0.2なし5PVDコーティング#S/D##R/L+CGWSR/L、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L、CGTR/L50GRGH730346-01512D/3D10~+0.1

                            1,110円

                            ( 1,221円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ1.53PVDコーティングCCH-W、CGWSR/L-W-L、CGWSR/L-WG-LW30GR/L-LGH730346-25952D/3D20~+0.1

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました