(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・GX-RE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:XGR6320S-QBN-BX360
タンガロイ・GX-RE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ T-CBN TACインサート ミゾイレヨウ

通常単価(税別)
8,710円
税込単価
9,581円

GX溝入れバイト用のCBNインサート。【特長】・溝幅:1.5~4.5mm。【用...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.2
  • 勝手:
  • 材種(母材):
    CBN
  • コーティング:
    ノンコート
  • 適合ホルダ:
    GX-R/LE、GX-R/LI
  • 材種記号:
    BX360
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.05
 
カタログを表示

XGR6320S-QBN-BX360 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XGR6320S-QBN-BX360

2
825-4046

2個

8,710( 9,581円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GX溝入れバイト用のCBNインサート。
【特長】
・溝幅:1.5~4.5mm。
【用途】
・溝入れ加工用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・GX-RE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番XGR6320S-QBN-BX360のページです。
型番XGR6320S-QBN-BX360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・GX-RE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・GX-RE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              コロカット1・2 溝入れ用・突っ切り用チップ

              コロカット1・2 溝入れ用・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F

                      溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F

                        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・SGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・SGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ イスカル イスカル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日本特殊陶業 サンドビック 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ タンガロイ
                            通常価格 8,410円 2,793円 4,523円 1,313円 2,366円 2,110円 2,266円 3,470円 1,730円 3,010円 2,710円 2,240円 2,080円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.2 - 0.2 - - - - - - 0.05 - 0.2 -
                            勝手 - - - - - - - - - -
                            材種(母材) CBN - 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 - -
                            コーティング ノンコート PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - ノンコート

                            タンガロイ・GX-RE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XGR6315S-QBN-BX360
                            XGR6325S-QBN-BX360
                            XGR6330S-QBN-BX360
                            XGR6335S-QBN-BX360
                            XGR6340S-QBN-BX360
                            XGR6345S-QBN-BX360
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            トラスココード

                            8,410円

                            ( 9,251円 )
                            2個 -

                            1日目

                            1.5825-4045

                            9,980円

                            ( 10,978円 )
                            2個 -

                            1日目

                            2.5825-4047

                            10,430円

                            ( 11,473円 )
                            2個 -

                            1日目

                            3825-4048

                            11,250円

                            ( 12,375円 )
                            2個 -

                            1日目

                            3.5825-4049

                            11,850円

                            ( 13,035円 )
                            2個 -

                            1日目

                            4825-4050

                            12,900円

                            ( 14,190円 )
                            2個 -

                            1日目

                            4.5825-4051

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました