(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・FPGN用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PSGM10-08-AH725
タンガロイ・FPGN用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ セッサクコウグ

通常単価(税別)
4,040円
税込単価
4,444円

外径旋削/溝入れ・突切りインサート。【特長】・JTBR/L:後挽き用インサート...

詳細情報を確認する

 
カタログを表示

PSGM10-08-AH725 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
トラスココード
刃幅公差(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSGM10-08-AH725

0.8
10
706-0394
±0.08
10

5個

4,040( 4,444円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径旋削/溝入れ・突切りインサート。
【特長】
・JTBR/L:後挽き用インサート。
・J10ER/L:後挽き用インサート。
・JTGR/LF:小型旋盤用3コーナ溝入れインサート。
・JVGR/L : 小型旋盤用2コーナ溝入れインサート。
・PSGM:大型溝入れ加工用インサート。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・FPGN用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番PSGM10-08-AH725のページです。
型番PSGM10-08-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・FPGN用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・FPGN用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          溝入れ・突っ切り用インサート JXPG**R/L-F

          溝入れ・突っ切り用インサート JXPG**R/L-F

            溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F

            溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F

              タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・FSL5形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・FSL5形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用アダプタ CAER/L-CHP

                      高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用アダプタ CAER/L-CHP

                        日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ イスカル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック タンガロイ 日本特殊陶業 サンドビック
                            通常価格 4,040円 2,793円 3,010円 1,550円 2,490円 2,710円 1,350円 917円 2,269円 5,930円 15,330円 3,470円 1,350円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り -
                            勝手 なし - - - - なし なし - - -
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 超硬
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング ノンコート PVDコーティング - - PVDコーティング -
                            適合ホルダ FPGR、FPGN - - - - STCL-18、STCL1212-F18-CHP、STCL1212/1616-H/X18-CHP、STCL2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCL、QC-STCL-CHP、QC-STCL-Y、QC-STCL-Y-CHP、C-STCL-18-CHP ETFR/L、EFPR/L、ETFR-CHP - - - - - -

                            タンガロイ・FPGN用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSGM15-15-AH725
                            PSGM20-20-AH725
                            PSGM25-20-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            トラスココード 刃幅公差
                            (mm)

                            5,550円

                            ( 6,105円 )
                            5個 -

                            1日目

                            101.515706-0408±0.1

                            6,840円

                            ( 7,524円 )
                            5個 -

                            1日目

                            10220709-0838±0.1

                            7,890円

                            ( 8,679円 )
                            5個 -

                            1日目

                            10225709-0846±0.1

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました