(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・ETX用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ETX6-040-AH725
タンガロイ・ETX用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ センバンコウグ (タンガロイ)

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,550円
税込単価
1,705円

溝入れ加工用インサート。【特長】・突っ切り溝入れ用。・溝幅4?5mm。・1コー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

ETX6-040-AH725 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
適合ホルダ
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETX6-040-AH725

6
ETFR/L、EFPR/L
708-9066
2D/3D

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝入れ加工用インサート。
【特長】
・突っ切り溝入れ用。
・溝幅4?5mm。
・1コーナタイプ。
【用途】
・設定材種:AH725。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・ETX用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番ETX6-040-AH725のページです。
型番ETX6-040-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・ETX用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・ETX用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・GBR/L32・43形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・GBR/L32・43形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・CGIUR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・CGIUR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・CGWSR/L-WG用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・CGWSR/L-WG用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・GX-R/LI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・GX-R/LI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・CNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・CNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・SNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・SNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・GX-R/LE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・GX-R/LE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,350円 1,730円 1,740円 2,890円 850円 720円 2,460円 1,910円 1,550円 2,190円 2,460円 1,260円 2,360円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / ぬすみ / 倣い / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.4 0.2 - - - 0.2 0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.2
                            勝手 なし なし - なし - - なし - - - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 - 超硬 - - - - 超硬 - - - -
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング ノンコート PVDコーティング - - - - - ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート

                            タンガロイ・ETX用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            SKD11の正面溝入れ
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/11
                            SKD11材の正面に深さ25㎜の溝を入れるために使用。回転数は落としましたが25㎜を一回で切り込めました。水溶性ではキリコのはけが悪いので油を刷毛で塗りながら使用。その方法だとおそらく対応ホルダーの限界深さ(32㎜)まで途中で送りを切ることなく一気に行けそうな気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ETX4-040-AH725
                            ETX5-040-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            適合ホルダ トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,350円

                            ( 1,485円 )
                            10個 -

                            1日目

                            4ETFR/L、EFPR/L、ETFR-CHP708-90403D

                            1,460円

                            ( 1,606円 )
                            10個 -

                            1日目

                            5ETFR/L、EFPR/L708-90582D/3D

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました