(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・1QP-EPGW・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1QP-EPGW03X104-BX470
タンガロイ・CBN・1QP-EPGW・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンコウグ (タンガロイ)

通常単価(税別)
4,390円
税込単価
4,829円

ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ立方晶窒化硼素の粉末と特殊バインダーを超高圧高温技...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
 
カタログを表示

1QP-EPGW03X104-BX470 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1QP-EPGW03X104-BX470

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
03
S1(1.39)
BX470
825-5268

2個

4,390( 4,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ立方晶窒化硼素の粉末と特殊バインダーを超高圧高温技術を用いて焼結した工具材料。内径加工用、刃先仕様標準型。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・1QP-EPGW・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番1QP-EPGW03X104-BX470のページです。
型番1QP-EPGW03X104-BX470に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・1QP-EPGW・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・1QP-EPGW・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・EPGT-JS・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・EPGT-JS・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・セラミック・ENGN・75°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

      京セラ・セラミック・ENGN・75°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・PCD・CPGA-DIA・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・PCD・CPGA-DIA・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          日本特殊陶業・ERGH・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          日本特殊陶業・ERGH・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ WIDIA 京セラ タンガロイ 日本特殊陶業
                            通常価格 4,390円 1,550円 1,100円 1,100円 10,430円 1,080円 620円 790円 630円 860円 5,730円 1,330円 1,350円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目~  
                            形状 E(75°ひし形) E(75°ひし形) E(75°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) E(75°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 -
                            材種(母材) CBN 超硬 セラミック 超硬 PCD 超硬 サーメット 超硬 サーメット - CBN 超硬 超硬
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし -

                            タンガロイ・CBN・1QP-EPGW・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1QP-EPGW03X102-BX310
                            1QP-EPGW03X102-BX470
                            1QP-EPGW03X104-BX310
                            1QP-EPGW040102-BX310
                            1QP-EPGW040102-BX470
                            1QP-EPGW040104-BX310
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ 材種記号 トラスココード

                            4,390円

                            ( 4,829円 )
                            2個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.203S1(1.39)BX310825-5161

                            4,390円

                            ( 4,829円 )
                            2個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.203S1(1.39)BX470825-5267

                            4,390円

                            ( 4,829円 )
                            2個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.403S1(1.39)BX310825-5162

                            4,390円

                            ( 4,829円 )
                            2個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.20401(1.59)BX310825-5163

                            4,390円

                            ( 4,829円 )
                            2個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.20401(1.59)BX470825-5269

                            4,390円

                            ( 4,829円 )
                            2個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.40401(1.59)BX310825-5164

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました