(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・EPGT-J08(シャープエッジ)・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EPGT040104FL-J08-SH725
タンガロイ・EPGT-J08(シャープエッジ)・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
1,550円
税込単価
1,705円

タンガロイEPインサート【特長】・ポジティブタイプ・ひし形穴つき

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
カタログを表示

EPGT040104FL-J08-SH725 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPGT040104FL-J08-SH725

0.4
SH725
2D/3D
10

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイEPインサート
【特長】
・ポジティブタイプ
・ひし形穴つき

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・EPGT-J08(シャープエッジ)・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番EPGT040104FL-J08-SH725のページです。
型番EPGT040104FL-J08-SH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・EPGT-J08(シャープエッジ)・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・EPGT-J08(シャープエッジ)・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・EPGT-J08・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・EPGT-J08・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      日本特殊陶業・ERGH・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      日本特殊陶業・ERGH・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VBGT-J10・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VBGT-J10・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・EPGT-JS・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・EPGT-JS・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・EPGT-W08(シャープエッジ)・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・EPGT-W08(シャープエッジ)・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TCGT-J08・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TCGT-J08・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCMT-23・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCMT-23・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 1,550円 1,550円 1,350円 1,970円 1,180円 1,330円 1,550円 620円 1,550円 930円 610円 1,100円 479円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 E(75°ひし形) E(75°ひし形) E(75°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) E(75°ひし形) C(80°ひし形) E(75°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) - - P(鋼) / K(鋳鉄) M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - - P(鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / M(ステンレス鋼) - P(鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / M(ステンレス鋼) -
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 サーメット 超硬 超硬 超硬 サーメット 超硬 超硬 サーメット 超硬 -
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) - ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)

                            タンガロイ・EPGT-J08(シャープエッジ)・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPGT040100FL-J08-SH725
                            EPGT040102FL-J08-SH7025
                            EPGT040102FL-J08-SH725
                            EPGT040104FL-J08-SH7025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,550円

                            ( 1,705円 )
                            10個 -

                            1日目

                            100.03SH7252D/3D

                            1,710円

                            ( 1,881円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -0.2SH7025-

                            1,550円

                            ( 1,705円 )
                            10個 -

                            1日目

                            100.2SH7252D/3D

                            1,710円

                            ( 1,881円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -0.4SH7025-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました