(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DXGU-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DXGU-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,130円 ~ 1,460円
税込価格
1,243円 ~ 1,606円

SSブレーカ付きで両面仕様のひし形インサート。【仕様】・形状:55°ひし形穴つ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

SS / JSS チップブレーカ

タンガロイ・DXGU-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ SS / JSS チップブレーカ-1

WXGU0403・・

タンガロイ・DXGU-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ SS / JSS チップブレーカ-2

DXGU0703・・

M  P

  • 低抵抗型チップブレーカ
  • ステンレス鋼用第一推奨

AH725  P  M  K  PREMIUMTEC(TUNGALOY)

  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用PVDコーティング材種
  • 幅広い被削材の加工に対応

(New)AH8015  P  M  K  S  PREMIUMTEC(TUNGALOY)

  • 耐摩耗性と耐チッピング性に優れたPVDコーティング材種
  • ステンレス鋼、耐熱鋼加工の第一推奨

GT9530  P  K  PREMIUMTEC(TUNGALOY)

  • 耐摩耗性の高いプレミアムコートを施したコーテッドサーメット材種
  • 鋼の高速仕上げ加工で、抜群の性能を発揮

NS9530  P  K  PREMIUMTEC(TUNGALOY)

  • 高い耐欠損性と耐摩耗性を兼ね備えた汎用サーメット材種
  • 鋼の仕上げ加工で、優れた仕上げ面品位と長寿命を実現

KS05F  N

  • 耐摩耗性と靱性のバランスのとれた微粒超硬合金
  • 均一な微粒結晶によって、高い耐摩耗性と靱性、耐溶着性を実現

推奨切削条件

推奨切削条件表

外径切削

タンガロイ・DXGU-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外径切削推奨切削条件表

内径切削

タンガロイ・DXGU-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 内径切削推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・DXGU-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
CAM・工具管理ソフト用データ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
-
AH725
2D/3D
-

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
-
AH8015
-
-

10個

1,450( 1,595円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
zoller
GT9530
2D/3D
10

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
連続
zoller
KS05F
2D/3D
10

10個

1,130( 1,243円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
zoller
NS9530
2D/3D
10

10個

1,130( 1,243円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
-
AH725
2D/3D
-

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
-
AH8015
-
-

10個

1,450( 1,595円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
zoller
GT9530
2D/3D
10

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
連続
zoller
KS05F
2D/3D
10

10個

1,130( 1,243円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
zoller
NS9530
2D/3D
10

10個

1,130( 1,243円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
-
AH725
2D/3D
-

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
-
AH8015
-
-

10個

1,450( 1,595円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
zoller
GT9530
2D/3D
10

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
連続
zoller
KS05F
2D/3D
10

10個

1,130( 1,243円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
zoller
NS9530
2D/3D
10

10個

1,130( 1,243円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
-
AH725
2D/3D
-

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
-
AH8015
-
-

10個

1,450( 1,595円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
zoller
GT9530
2D/3D
10

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
連続
zoller
KS05F
2D/3D
10

10個

1,130( 1,243円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
zoller
NS9530
2D/3D
10

10個

1,130( 1,243円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SSブレーカ付きで両面仕様のひし形インサート。
【仕様】
・形状:55°ひし形穴つき
・すくい角:30°
【材種特長】
・『AH8015』耐摩耗性と耐チッピング性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種
【用途】
・『AH725』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
・『NS9530/GT9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『KS05F』の被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金
・『AH8015』の被削材:ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金
・低抵抗型仕上げ(小型NC旋盤用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DXGU-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DXGU-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WXGU-SS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WXGU-SS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CPGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CPGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCGT-W10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCGT-W10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-SS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-SS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DNMG-SG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DNMG-SG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-TQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-TQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 1,130円 1,010円 1,210円 1,220円 1,990円 920円 860円 560円 540円 970円 850円 770円 970円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   3日目~   1日目   3日目~  
                            形状 D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 中切削 - 仕上げ切削 粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 特殊 特殊 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ11°(P) - ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B)
                            切れ刃長 07 04 09 - 22 - - - - 09 15 16 06
                            厚さ 03(3.18) 03(3.18) 03(3.18) - 04(4.76) - - - - 02(2.38) - 04(4.76) 01(1.59)

                            タンガロイ・DXGU-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました