(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DuoJust-Cut(デュオジャスト・カット)用・外径ねじ切り用チップ

DuoJust-Cut(デュオジャスト・カット)用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,380円 ~ 2,633円
税込価格
2,618円 ~ 2,896円

自動盤用のねじ切りインサート。【特長】・シャープエッジ仕様【用途】・60°ねじ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • ねじ種類:
    汎用60°
  • 内接円記号(サイズ記号):
    12
  • さらい刃有無:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 利用可能コーナー数:
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ねじ切りインサートの刃先位置

DuoJust-Cut(デュオジャスト・カット) 外径ねじ切りインサート JXTG12FR/L-60形 製品仕様

外形図

DuoJust-Cut(デュオジャスト・カット) 外径ねじ切りインサート JXTG12FR/L-60形 外形図

型番リスト

型番
ピッチ
山数
勝手
材種記号
適合ホルダ
CADデータ有無(2D/3D)
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2~0.4
64~127
SH7025
JSXXL、JSXXL-S、JSXXL-F-CHP、JSXXL-F-S-CHP、JSXXL-H/X-CHP、JSXXL-X-S-CHP
-
0.05

5個

2,633( 2,896円 )

2日目

0.2~0.4
64~127
SH725
JSXXL、JSXXL-S、JSXXL-F-CHP、JSXXL-F-S-CHP、JSXXL-H/X-CHP、JSXXL-X-S-CHP
2D/3D
0.05

5個

2,380( 2,618円 )

1日目

0.4~1
25~64
SH7025
JSXXL、JSXXL-S、JSXXL-F-CHP、JSXXL-F-S-CHP、JSXXL-H/X-CHP、JSXXL-X-S-CHP
-
0.05

5個

2,633( 2,896円 )

2日目

0.4~1
25~64
SH725
JSXXL、JSXXL-S、JSXXL-F-CHP、JSXXL-F-S-CHP、JSXXL-H/X-CHP、JSXXL-X-S-CHP
2D/3D
0.05

5個

2,380( 2,618円 )

1日目

0.2~0.4
64~127
SH7025
JSXXL、JSXXL-S、JSXXL-F-CHP、JSXXL-F-S-CHP、JSXXL-H/X-CHP、JSXXL-X-S-CHP
-
0.05

5個

2,633( 2,896円 )

2日目

0.2~0.4
64~127
SH725
JSXXL、JSXXL-S、JSXXL-F-CHP、JSXXL-F-S-CHP、JSXXL-H/X-CHP、JSXXL-X-S-CHP
2D/3D
0.05

5個

2,380( 2,618円 )

1日目

0.4~1
25~64
SH7025
JSXXL、JSXXL-S、JSXXL-F-CHP、JSXXL-F-S-CHP、JSXXL-H/X-CHP、JSXXL-X-S-CHP
-
0.05

5個

2,633( 2,896円 )

2日目

0.4~1
25~64
SH725
JSXXL、JSXXL-S、JSXXL-F-CHP、JSXXL-F-S-CHP、JSXXL-H/X-CHP、JSXXL-X-S-CHP
2D/3D
0.05

5個

2,380( 2,618円 )

1日目

1~1.5
16~25
SH7025
JSXXL、JSXXL-S、JSXXL-F-CHP、JSXXL-F-S-CHP、JSXXL-H/X-CHP、JSXXL-X-S-CHP
-
0.1

5個

2,633( 2,896円 )

2日目

1~1.5
16~25
SH725
JSXXL、JSXXL-S、JSXXL-F-CHP、JSXXL-F-S-CHP、JSXXL-H/X-CHP、JSXXL-X-S-CHP
2D/3D
0.1

5個

2,380( 2,618円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動盤用のねじ切りインサート。
【特長】
・シャープエッジ仕様
【用途】
・60°ねじ用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DuoJust-Cut(デュオジャスト・カット)用・外径ねじ切り用チップ

DuoJust-Cut(デュオジャスト・カット)用・外径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

      TetraMini-Cut(テトラミニカット)用・外径ねじ切り用チップ

      TetraMini-Cut(テトラミニカット)用・外径ねじ切り用チップ

        タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

        タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

          住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

          住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

            小内径ねじ切り EZバー EZT型

            小内径ねじ切り EZバー EZT型

              住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

                住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

                住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ

                    サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

                    サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・コロスレッド266用・外径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・コロスレッド266用・外径ねじ切り用チップ

                        日本特殊陶業・NBH用・内径ねじ切り用チップ

                        日本特殊陶業・NBH用・内径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ サンドビック サンドビック 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル
                            通常価格 2,380円 3,384円 2,470円 2,390円 1,133円 2,570円 1,133円 1,562円 2,040円 2,830円 2,830円 3,550円 2,837円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 / 内径 内径 内径 外径 内径 外径 - - 内径 外径
                            ねじ種類 汎用60° 汎用60° - - - - - - 汎用60° - - - -
                            内接円記号(サイズ記号) 12 11 - 22 16 - - - 16 - - - -
                            さらい刃有無 なし なし - なし - なし - - なし - - - なし
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 - 超硬 超硬 - - 超硬 超硬

                            DuoJust-Cut(デュオジャスト・カット)用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました