(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
880円 ~ 1,500円
税込価格
968円 ~ 1,650円

ZF形ブレーカ付きのひし形インサート。【仕様】・M級・形状:55°ひし形穴つき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

T9215 : 鋼加工における第一推奨材種
T9225 : 優れた耐欠損性及び耐摩耗性を併せもつ材種

 

AT9530

鋼の高速仕上げ加工に対して優れた耐摩耗性を示すコーテッドサーメット材種。
特に合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する、合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種

 

NS9530

優れた仕上げ面品位と安定した加工を実現する汎用サーメット材種

 

GT9530

耐摩耗性で定評のあるプレミアムコートの採用により高速、高能率加工を実現するコーテッドサーメット材種

 

補助チップブレーカ

適応領域チップ 
ブレーカ
形状特長
仕上げ切削ZFタンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 補助チップブレーカフランジ部等での瞬間的な切込み増加にも対応。切りくず処理性に優れたチップブレーカ。鉛レス鋼の加工に最適。

外形図

タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表
 

材種 : NS9530

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125230-380 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :190200-330 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :250160-300 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :220190-320 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :300140-280 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :200160-300 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :275150-280 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :300140-230 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :350130-200 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :200160-280 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :325130-200 m/min
N21アルミニウム鍛造合金非硬化 : 601000-2500 m/min
N22アルミニウム鍛造合金硬化 :100300-1000 m/min
N23アルミニウム鋳造合金 <12% Si非硬化 : 75300-1000 m/min
N24アルミニウム鋳造合金硬化 : 90200-600 m/min
N26銅合金 >1% pb快削 :110250-600 m/min
N27銅合金真ちゅう : 90180-400 m/min
N28銅合金電気銅 :100150-300 m/min
S31耐熱合金(Fe基)焼なまし :20035-45 m/min
S32耐熱合金(Fe基)硬化 :28025-35 m/min
S33耐熱合金(Ni又はCo基)焼なまし :25025-30 m/min
S34耐熱合金(Ni又はCo基)硬化 :35015-25 m/min
S35耐熱合金(Ni又はCo基)鋳造 :32020-30 m/min
S36純チタン純 :31080-160 m/min
S37チタン合金アルファ+ベ-タ合金 硬化 :31040-50 m/min

適用被削材

タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

選定サポート情報

タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3
 

切削領域

タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
なし
PVDコーティング
連続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
10
-

10個

983( 1,081円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
-
10
-

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
なし
ノンコート
連続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
-
10
-

10個

889( 978円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
-
10
-

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
-
10
-

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
10
-

10個

983( 1,081円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
連続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
10
-

10個

990( 1,089円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
-
10
-

10個

990( 1,089円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
なし
ノンコート
連続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
-
10
-

10個

900( 990円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
-
10
-

10個

1,000( 1,100円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
2D/3D
10
-

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
10
-

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
連続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
10
-

10個

990( 1,089円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
-
10
-

10個

990( 1,089円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
なし
ノンコート
連続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
-
10
-

10個

900( 990円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
-
10
-

10個

1,000( 1,100円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
-
10
-

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
10
-

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
10
-

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
-
10
-

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
なし
ノンコート
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
-
10
-

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
-
10
-

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
-
10
-

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
10
-

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
10
-

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
-
10
-

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AT9530
-
10
-

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
GT9530
2D/3D
10
-

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
なし
ノンコート
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
2D/3D
10
-

10個

980( 1,078円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
-
10
-

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
2D/3D
10
-

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
10
-

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9235
-
10
-

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
10
-

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
-
10
-

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AT9530
-
10
-

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
GT9530
2D/3D
10
-

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
なし
ノンコート
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
2D/3D
10
-

10個

980( 1,078円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
-
10
-

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
2D/3D
10
-

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
10
-

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9235
-
10
-

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
10
-

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
-
10
-

10個

1,190( 1,309円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
サーメット
なし
ノンコート
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
-
10
-

10個

1,090( 1,199円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
-
10
-

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
-
10
-

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
10
-

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9235
-
10
-

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
なし
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
10
-

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
-
10
-

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
なし
ノンコート
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
-
10
-

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
-
10
-

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
-
10
-

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
10
-

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
10
-

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
-
10
-

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
なし
ノンコート
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
-
10
-

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
-
10
-

10個

1,500( 1,650円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
-
10
-

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ZF形ブレーカ付きのひし形インサート。
【仕様】
・M級
・形状:55°ひし形穴つき
・すくい角:10°
【材種特長】
・『AT9530』優れた耐摩耗性を実現、合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『T6215』中~高速切削において、優れた耐摩耗性を発揮、ステンレス鋼加工における第一推奨CVD材種
・『T9235』強断続切削において、高い耐欠損性を発揮
・『GT9530』優れた耐摩耗性を実現、仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇る材種
・『NS9530』鋼の仕上げから中切削に最適、高い欠損性を誇る材種
【用途】
・『NS9530/GT9530/AT9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T9225/T9235』の被削材:鋼
・『T6215/AH6225』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『AH8015』の被削材:ステンレス鋼、耐熱合金・チタン合金
・外径、内径用
・仕上げ用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-TS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-TS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-ZF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-ZF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-NS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-NS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 880円 780円 590円 810円 820円 980円 1,070円 880円 676円 770円 780円 780円 980円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) W(六角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 - 仕上げ切削 - - 中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            ブレーカ記号 ZF AFW AFW - TS S DM ZM - AS ASW DM NS

                            タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました