(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DNMG150408-TH-T515
タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ TACチップ

タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG150408-TH-T515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

55°ひし形ネガタイプのインサート。【仕様】・タフな切れ刃と小気味良い切りくず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

DNMG150408-TH-T515 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品特長・仕様1

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

中~重切削/TH

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

低炭素鋼、合金鋼:S10C、SCM415、SS400、SCr420Hなど。中炭素鋼、合金鋼:S45C、SCM440など。高炭素鋼、合金鋼:SNCM439など。

適用被削材

タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件2

選定サポート情報

タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

切削領域

タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
CAM・工具管理ソフト用データ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG150408-TH-T515

K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
T515
-
20
-

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

55°ひし形ネガタイプのインサート。
【仕様】
・タフな切れ刃と小気味良い切りくず処理性をもった両面3次元ブレーカ
・TH形ブレーカ付き
・設定材種:T9100等シリーズ
【材種特長】
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
【用途】
・中~重切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

DNMG150408-TH-T515で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150408-TH-T515のページです。
型番DNMG150408-TH-T515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-TSF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-TSF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-S・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-S・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-ZM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-ZM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-ZF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-ZF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-TH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-TH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNGG-P・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNGG-P・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNGG-P・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNGG-P・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-S・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-S・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 923円 1,010円 1,980円 810円 840円 1,010円 670円 4,125円 613円 780円 1,980円 1,740円 770円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) - D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) - C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - - - なし - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 4 4 4 - - 4 - - - - 4 4 4
                            ブレーカ記号 TH - - TSF - - ZM - ZF TH P P -

                            タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMG150408-TH-AH120
                            DNMG150408-TH-AH8015
                            DNMG150408-TH-T9125
                            DNMG150408-TH-T9135
                            DNMG150408-TH-T9215
                            DNMG150408-TH-T9225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 CAM・工具管理ソフト用データ 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中~粗切削0.8超硬PVDコーティング連続1504(4.76)G(穴あり)Mなし-AH1202D/3D20

                            1,100円

                            ( 1,210円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]中~粗切削0.8超硬PVDコーティング軽断続1504(4.76)G(穴あり)Mなし-AH8015-20

                            923円

                            ( 1,015円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -P(鋼)[◯]中~粗切削0.8超硬CVDコーティング軽断続1504(4.76)G(穴あり)MなしzollerT91252D/3D20

                            923円

                            ( 1,015円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -P(鋼)[◯]中~粗切削0.8超硬CVDコーティング断続1504(4.76)G(穴あり)MなしzollerT91352D/3D20

                            1,070円

                            ( 1,177円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中~粗切削0.8超硬CVDコーティング連続1504(4.76)G(穴あり)Mなし-T92152D/3D20

                            1,070円

                            ( 1,177円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -P(鋼)[◯]中~粗切削0.8超硬CVDコーティング軽断続1504(4.76)G(穴あり)Mなし-T9225-20

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました