(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DNMG150412-SW-T9215
タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG150412-SW-T9215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,110円
税込単価
1,221円

タンガロイDNインサート【特長】・ネガティブタイプ・ひし形穴つき

詳細情報を確認する

型番

DNMG150412-SW-T9215 解除

Loading...

DNMG150412-SW-T9215 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高圧クーラントによる高能率可能
ワイパーインサートとTungTurn-Jetを組合わせることで、高速、高送り加工による超高能率加工、優れた加工面品位を実現。

タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様5

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG150412-SW-T9215

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
4
T9215
10
-

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイDNインサート
【特長】
・ネガティブタイプ
・ひし形穴つき

カタログ

 

Loading...

DNMG150412-SW-T9215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150412-SW-T9215のページです。
型番DNMG150412-SW-T9215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-TQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-TQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 910円 1,080円 5,110円 770円 790円 980円 690円 1,100円 1,313円 5,730円 980円 1,080円 780円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 - 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            ブレーカ記号 SW HRF - TQ HRM TQ SW SH - - 37 HRM -

                            タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMG110408E-SW-T9215
                            DNMG110412E-SW-T9215
                            DNMG150408-SW-T9215
                            DNMG150608-SW-T9215
                            DNMG150612-SW-T9215
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 すくい角
                            (°)

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬なしCVDコーティング連続1104(4.76)G(穴あり)Mあり4T921510

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]1.2超硬なしCVDコーティング連続1104(4.76)G(穴あり)Mあり4T921510

                            1,110円

                            ( 1,221円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬なしCVDコーティング連続1504(4.76)G(穴あり)Mあり4T921510

                            1,360円

                            ( 1,496円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬なしCVDコーティング連続1506(6.35)G(穴あり)Mあり4T921510

                            1,360円

                            ( 1,496円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]1.2超硬なしCVDコーティング連続1506(6.35)G(穴あり)Mあり4T921510

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました