(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DNMG150612-SH-AH6225
タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG150612-SH-AH6225
通常単価(税別)
1,360円
税込単価
1,496円

【材種特長】・『AH6225』ステンレス鋼の旋削加工で極めて高い信頼性を発揮す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DNMG150612-SH-AH6225 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

DNMG150612-SH-AH6225の仕様・寸法情報

形状D(55°ひし形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
用途中~粗切削コーナーR(ノーズR)(mm)1.2
材種(母材)超硬逃げ角ネガ0°(N)
勝手なしコーティングPVDコーティング
被削材状態連続切れ刃長15
厚さ06(6.35)溝・穴G(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数4材種記号AH6225
ブレーカ記号SHCADデータ有無(2D/3D)-
すくい角(°)20 - -

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AH6225

タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ AH6225
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
・耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用
・クレータ摩耗を抑制

高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、
優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の
温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。
優れた連続加工性能を発揮。
ISO材種母材コーティング層
比重硬さ (HRA)抗折力 (GPa)主構成厚さ (μm)
MAH622514.991.83.1(TiAl)N - Ti(CN)5.5

AH6235

高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。

チップブレーカ  SH

切れ刃強度を上げた耐欠損性に優れる中~重切削加工用ブレーカ。荒加工や断続加工などの切れ刃強度が必要な加工に最適。

性能・試験情報

切削性能

[M]  オーステナイト系  SUS316L

タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-1
タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-2

切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はオーステナイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[M]  マルテンサイト系  SUS420J2

タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-1
タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-2

切削速度 : Vc = 200 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はマルテンサイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ネガティブタイプ

タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

ネガティブタイプインサート

タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブタイプインサート

ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG150612-SH-AH6225

1.2
PVDコーティング
連続
06(6.35)
AH6225
-

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH6225』ステンレス鋼の旋削加工で極めて高い信頼性を発揮する新PVDコーティング材種
・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信頼性を発揮

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150612-SH-AH6225のページです。
型番DNMG150612-SH-AH6225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DXGU-JSS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DXGU-JSS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ
                        通常価格 1,100円 1,080円 980円 1,080円 675円 1,080円 910円 1,070円 1,460円 1,064円 630円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                        形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                        被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金) - - - - P(鋼) / K(鋳鉄)
                        用途 中~粗切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削
                        材種(母材) 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 - サーメット
                        逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                        タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        DNMG150408-SH-AH6235
                        DNMG150412-SH-AH6225
                        DNMG150412-SH-AH6235
                        DNMG150416-SH-AH6225
                        DNMG150416-SH-AH6235
                        DNMG150612-SH-AH6235
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        コーナーR(ノーズR)
                        (mm)
                        コーティング 被削材状態 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                        (2D/3D)

                        1,110円

                        ( 1,221円 )
                        10個 -

                        1日目

                        0.8PVDコーティング断続04(4.76)AH6235-

                        1,100円

                        ( 1,210円 )
                        10個 -

                        1日目

                        1.2PVDコーティング連続04(4.76)AH6225-

                        1,110円

                        ( 1,221円 )
                        10個 -

                        1日目

                        1.2PVDコーティング断続04(4.76)AH6235-

                        1,100円

                        ( 1,210円 )
                        10個 -

                        1日目

                        1.6PVDコーティング連続04(4.76)AH6225-

                        1,110円

                        ( 1,221円 )
                        10個 -

                        1日目

                        1.6PVDコーティング断続04(4.76)AH6235-

                        1,380円

                        ( 1,518円 )
                        10個 -

                        1日目

                        1.2PVDコーティング断続06(6.35)AH6235-
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        コーナーR(ノーズR)
                        (mm)
                        コーティング 被削材状態 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                        (2D/3D)

                        最近見た商品

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト