(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
980円 ~ 1,380円
税込価格
1,078円 ~ 1,518円

ステンレス鋼、鋼、鋳鉄中切削用のひし形インサート。【仕様】・S形ブレーカ付き・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AH6235

高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。

AH6225

タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ AH6225
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
・耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用
・クレータ摩耗を抑制

高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、
優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の
温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。
優れた連続加工性能を発揮。
ISO材種母材コーティング層
比重硬さ (HRA)抗折力 (GPa)主構成厚さ (μm)
MAH622514.991.83.1(TiAl)N - Ti(CN)5.5

性能・試験情報

切削性能

[M]  オーステナイト系  SUS316L

タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-1
タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-2

切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はオーステナイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[M]  マルテンサイト系  SUS420J2

タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-1
タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-2

切削速度 : Vc = 200 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はマルテンサイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

中切削/S

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1
タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
15

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6235
-
15

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
GH330
2D
15

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
2D/3D
15

10個

980( 1,078円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
15

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9235
-
15

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
15

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6235
-
15

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
GH330
2D
15

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
2D/3D
15

10個

980( 1,078円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
15

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9235
-
15

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
15

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6235
-
15

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
GH330
2D
15

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
2D/3D
15

10個

980( 1,078円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
15

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9235
-
15

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
15

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6235
-
15

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
GH330
2D
15

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
2D/3D
15

10個

980( 1,078円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
15

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9235
-
15

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
15

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6235
-
15

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
15

10個

1,370( 1,507円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9235
-
15

10個

1,370( 1,507円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
15

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6235
-
15

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
15

10個

1,370( 1,507円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9235
-
15

10個

1,370( 1,507円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
15

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6235
-
15

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
15

10個

1,370( 1,507円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9235
-
15

10個

1,370( 1,507円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
-
15

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
AH6235
-
15

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
GH330
2D
15

10個

1,340( 1,474円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
15

10個

1,370( 1,507円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9235
-
15

10個

1,370( 1,507円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼、鋼、鋳鉄中切削用のひし形インサート。
【仕様】
・S形ブレーカ付き
・M級
・形状:55°ひし形穴つき
・すくい角:15°
【材種特長】
・『AH6225』ステンレス鋼の旋削加工で極めて高い信頼性を発揮する新PVDコーティング材種
・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信頼性を発揮
【用途】
・『AH6225/AH630/AH645/T6130』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『GH330』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『NS9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9225/T9235』の被削材:鋼
・外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-NS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-NS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-AS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-AS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 980円 810円 1,070円 880円 590円 780円 780円 770円 724円 980円 880円 770円 780円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 - 中切削 仕上げ切削 - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            ブレーカ記号 S - DM ZF AFW DM AFW AS - NS ZM AS ASW

                            タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました