(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
923円 ~ 1,340円  特別価格 
税込価格
1,015円 ~ 1,474円  特別価格 

NM形ブレーカ付きのひし形インサート。【仕様】・M級・形状:55°ひし形穴つき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

外形図

タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/NM

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

選定サポート情報

タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
GT9530
2D/3D
12

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
NS9530
2D
12

10個

980( 1,078円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9115
2D
12

10個

923円

895

( 985円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
12

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
12

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9235
-
12

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9205
-
12

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
12

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
12

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9235
-
12

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
GT9530
2D/3D
12

10個

1,340( 1,474円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
12

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NM形ブレーカ付きのひし形インサート。
【仕様】
・M級
・形状:55°ひし形穴つき
・すくい角:12°
【材種特長】
・『T9205』高速切削において加工にも適用可能、耐摩耗性に優れる材種
【用途】
・『GT9530/NS9530/T9115』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9205/T9225/T9235』の被削材:鋼
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・外径、内径用
・仕上げ~中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-NM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-NM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SPMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SPMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-NM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-NM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 923円 770円 750円 770円 880円 980円 620円 810円 720円 685円 780円 810円 620円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - - - 中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) -
                            勝手 なし なし - なし - - なし - なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 4 4 - - - - 4 - 4 6 - 4 -

                            タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました