(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,080円 ~ 1,340円
税込価格
1,188円 ~ 1,474円

耐熱合金の仕上げ加工に最適なチップブレーカ。低切込みで安定した切りくず処理性を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
厚さ
材種記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
軽断続
04(4.76)
AH8015
10

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

0.8
軽断続
04(4.76)
AH8015
10

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

0.4
軽断続
06(6.35)
AH8015
10

10個

1,340( 1,474円 )

1日目

0.8
軽断続
06(6.35)
AH8015
10

10個

1,340( 1,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱合金の仕上げ加工に最適なチップブレーカ。低切込みで安定した切りくず処理性を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-SF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-SF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,080円 910円 980円 1,100円 1,080円 1,070円 5,730円 790円 1,100円 560円 1,229円 910円 1,313円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形)
                            被削材 M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) P(鋼) / M(ステンレス鋼) - - - -
                            用途 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 -
                            材種(母材) 超硬 - - 超硬 超硬 - CBN 超硬 超硬 - 超硬 - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました