(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DNMG-CH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DNMG150408-CH-T5115
タンガロイ・DNMG-CH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ヒシガタアナツキ55ド ネガ

通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

鋳鉄重切削用のひし形インサート。【特長】・M級。・ブレーカ記号:CH。・形状:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

DNMG150408-CH-T5115 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
厚さ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG150408-CH-T5115

0.8
軽断続
04(4.76)
T5115
709-8588
2D

10個

1,080( 1,188円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄重切削用のひし形インサート。
【特長】
・M級。
・ブレーカ記号:CH。
・形状:ひし形穴つき55°。
・すくい角:ネガ。
【用途】
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄中~重切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DNMG-CH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150408-CH-T5115のページです。
型番DNMG150408-CH-T5115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DNMG-CH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-CH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-CH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-CH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-CH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-CH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-CH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-CH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・EPGT-JS・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・EPGT-JS・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DNMG-PH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DNMG-PH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-CM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-CM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CCMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CCMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        株洲工具・CNMG-EM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        株洲工具・CNMG-EM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ 株洲工具 タンガロイ
                            通常価格 994円 790円 790円 831円 846円 650円 1,550円 1,190円 790円 1,080円 550円 538円 910円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) E(75°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                            被削材 K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) - - - - - - M(ステンレス鋼) -
                            用途 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 粗切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 粗切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - - 超硬 - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・DNMG-CH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMG150404-CH-T5115
                            DNMG150404-CH-T5125
                            DNMG150408-CH-T5105
                            DNMG150408-CH-T5125
                            DNMG150408-CH-T515
                            DNMG150412-CH-T5105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 厚さ 材種記号 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.4軽断続04(4.76)T5115709-81542D

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.4断続04(4.76)T5125709-81622D

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.8連続04(4.76)T5105709-85702D

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.8断続04(4.76)T5125709-85962D

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.8連続04(4.76)T515-2D/3D

                            994円

                            ( 1,093円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.2連続04(4.76)T5105709-90452D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました