(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
980円 ~ 1,370円
税込価格
1,078円 ~ 1,507円

低切込み高送り用ひし形インサート。【特長】・M級・55°ひし形ネガタイプ・AS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

低切込み高送り/AS

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

選定サポート情報

タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
18

10個

980( 1,078円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
18

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9235
-
18

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
18

10個

980( 1,078円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
18

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
18

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9235
-
18

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
18

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
18

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
T9235
-
18

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
18

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
18

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
18

10個

1,370( 1,507円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
18

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低切込み高送り用ひし形インサート。
【特長】
・M級
・55°ひし形ネガタイプ
・AS形ブレーカ付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VNMG-11・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VNMG-11・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNGG-P・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNGG-P・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・DCMW-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・DCMW-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 980円 1,070円 910円 550円 5,730円 670円 1,100円 787円 630円 1,070円 3,870円 1,080円 870円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) 特殊
                            勝手 なし - なし なし なし なし なし なし - - なし なし
                            利用可能コーナー数 4 - 4 2 - 6 4 - - 8 - 4 -
                            ブレーカ記号 AS 38 11 PF - SM SH - - P - HRM HJ

                            タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました