(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,070円 ~ 1,370円
税込価格
1,177円 ~ 1,507円

ネガ、M級、 55°ひし形ワイパーインサート、鋼中切削高送り用。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕上げ~中切削

タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様

性能・試験情報

●適応領域

高能率加工用チップブレーカAM&ASを設定

タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報1

外形図

タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/AM

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

選定サポート情報

タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
2D/3D
8
-

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
8
-

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
2D/3D
8
-

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
8
-

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
2D/3D
8
-

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
8
-

10個

1,100( 1,210円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
2D/3D
8
-

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
8
-

10個

1,370( 1,507円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
2D/3D
8
-

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
8
-

10個

1,370( 1,507円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
2D/3D
8
-

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
8
-

10個

1,370( 1,507円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ネガ、M級、 55°ひし形ワイパーインサート、鋼中切削高送り用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DCMT-MK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DCMT-MK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-TQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-TQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・VNMG-BH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・VNMG-BH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・DCMT-JQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・DCMT-JQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル
                            通常価格 1,070円 1,080円 1,100円 5,730円 5,730円 651円 980円 1,080円 1,066円 980円 1,541円 765円 838円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目~   3日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N)
                            ブレーカ記号 AM HRF SH - - - TQ SA - 37 - - -

                            タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました