(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DNMG-11・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-11・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

11形ブレーカ付きのひし形インサート。【特長】・形状:ひし形穴つき55°。・す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

DNMG150404-11-TH10 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状D(55°ひし形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
用途仕上げ切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.4
材種(母材)超硬逃げ角ネガ0°(N)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態連続切れ刃長15
厚さ04(4.76)溝・穴G(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数4材種記号TH10
ブレーカ記号11CADデータ有無(2D/3D)2D

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG150404-11-TH10

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
連続
15
G(穴あり)
M
なし
4
TH10
2D

10個

980( 1,078円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

11形ブレーカ付きのひし形インサート。
【特長】
・形状:ひし形穴つき55°。
・すくい角:ネガ。
・M級。
【用途】
・仕上げ切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DNMG-11・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150404-11-TH10のページです。
型番DNMG150404-11-TH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DNMG-11・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG-11・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-CF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-CF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-TF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-TF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-CF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-CF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-CF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-CF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VNMG-11・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VNMG-11・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCMT-24・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCMT-24・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          CCMT/CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          CCMT/CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 810円 1,080円 820円 560円 790円 630円 550円 920円 910円 780円 610円 560円 550円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) -
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし -
                            厚さ 04(4.76) - 04(4.76) - 04(4.76) - - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - - -

                            タンガロイ・DNMG-11・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMG110404-11-NS9530
                            DNMG110408-11-NS9530
                            DNMG150404-11-GH330
                            DNMG150404-11-NS9530
                            DNMG150408-11-NS9530
                            DNMG150408-11-T9215
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続11G(穴あり)Mなし4NS95302D/3D

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメットノンコート連続11G(穴あり)Mなし4NS95302D/3D

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬PVDコーティング連続15G(穴あり)Mなし4GH3302D

                            980円

                            ( 1,078円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続15G(穴あり)Mなし4NS95302D/3D

                            980円

                            ( 1,078円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメットノンコート連続15G(穴あり)Mなし4NS95302D/3D

                            1,070円

                            ( 1,177円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング連続15G(穴あり)Mなし4T92152D/3D
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト