(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DNMG150408-TH10
タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ヒシガタアナツキ55ド ネガ

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG150408-TH10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

中切削用のひし形全周ブレーカ付きインサート。【仕様】・M級・形状:55°ひし形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

DNMG150408-TH10 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

DNMG150408-TH10の仕様・寸法情報

形状D(55°ひし形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
用途中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.8
材種(母材)超硬逃げ角ネガ0°(N)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態連続切れ刃長15
厚さ04(4.76)溝・穴G(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数4材種記号TH10
ブレーカ記号全周CADデータ有無(2D/3D)2D
すくい角(°)15RoHS ?-

商品情報

製品特長・仕様

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

中切削/全周

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

普通鋳鉄:FC250など。ダクタイル鋳鉄:FCD450など。

ネガティブタイプ用

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2
タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

切りくず処理範囲

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像4

切削領域

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

(New)T505

  • T515の補完材種
  • 優れた耐摩耗性
  • K05 - K20領域での高速加工に最適

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG150408-TH10

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
なし
ノンコート
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TH10
全周
2D
15
-

10個

980( 1,078円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

中切削用のひし形全周ブレーカ付きインサート。
【仕様】
・M級
・形状:55°ひし形穴つき
・すくい角:15°
【材種特長】
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
・『T505』T515材種を補完しさらに高い耐摩耗性で鋳鉄の高速、連続加工時に優れた寿命性能を発揮します
【用途】
・『T5125/T5105/T5115/T515/T505』の被削材:鋳鉄
・『NS9530/GT9530/NS520/T9205』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9225/T9235』の被削材:鋼
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『TH10』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
・『AH110/AH120』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
・外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150408-TH10のページです。
型番DNMG150408-TH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-33・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-33・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 810円 724円 1,070円 980円 780円 780円 880円 880円 590円 780円 980円 780円 780円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 D(55°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 - - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 - 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            普段使い
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/27
                            旋盤の刃物工具として使用しました。切れ味が良く使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMG110404-T5115
                            DNMG110404-T5125
                            DNMG110404-T9215
                            DNMG150412-AH110
                            DNMG150412-AH120
                            DNMG150412-NS520
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.4超硬なしCVDコーティング軽断続1104(4.76)G(穴あり)Mなし4T5115全周2D15

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.4超硬なしCVDコーティング断続1104(4.76)G(穴あり)Mなし4T5125全周2D15

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬なしCVDコーティング連続1104(4.76)G(穴あり)Mなし4T9215全周-15

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]1.2超硬なしPVDコーティング連続1504(4.76)G(穴あり)Mなし4AH110全周2D15

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]1.2超硬なしPVDコーティング連続1504(4.76)G(穴あり)Mなし4AH120全周2D15

                            980円

                            ( 1,078円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]1.2サーメットなしノンコート連続1504(4.76)G(穴あり)Mなし4NS520全周2D15
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト