(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DNMA150404-T515
タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMA150404-T515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円

フラットトップ形(ブレーカ無し)のインサート。【仕様】・形状:55°ひし形穴つ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

DNMA150404-T515 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タンガロイ史上最も厚いコーティング膜を採用

タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ タンガロイ史上最も厚いコーティング膜を採用

圧倒的な耐摩耗性!!

  • 超厚膜コーティング
  • 耐摩耗性強化 Al2O被膜
  • 高硬度外層 C-rich TiCN を採用
  • 新開発の高熱伝導超硬母材
ISO材種母材コーティング層
比重硬さ (HRA)抗折力 (GPa)主構成厚さ (μm)
KT50515912.4微細等方柱状結晶 TiCN + Al2O323

性能・試験情報

切削性能

新CVD 材種- 鋳鉄旋削加工において幅広い領域に対応可能

[K] FC200

タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FC200-1
タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FC200-2

被削材 : FC200
切削速度 : Vc = 700 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

T505は鋳鉄加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[K] FCD600

タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FCD600-1
タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FCD600-2

被削材 : FCD600
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

T505はあらゆる鋳鉄加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ネガティブタイプ用

タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

(New)T505

  • T515の補完材種
  • 優れた耐摩耗性
  • K05 - K20領域での高速加工に最適

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMA150404-T515

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
T515
2D/3D
-

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フラットトップ形(ブレーカ無し)のインサート。
【仕様】
・形状:55°ひし形穴つき
・ネガ:0°
・M級
【材種特長】
・『T505』T515材種を補完しさらに高い耐摩耗性で鋳鉄の高速、連続加工時に優れた寿命性能を発揮します
【用途】
・仕上げ~中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

DNMA150404-T515で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMA150404-T515のページです。
型番DNMA150404-T515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 890円 670円 1,140円 810円 720円 550円 810円 1,190円 550円 610円 980円 820円 730円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) W(六角形)
                            用途 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 - 中切削 - 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし - なし なし - なし -
                            溝・穴 A(穴あり) - A(穴あり) - - - T(穴あり) - - A(穴あり) - W(穴あり) -

                            タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMA150404-GT720
                            DNMA150404-NS520
                            DNMA150404-T505
                            DNMA150404-TH10
                            DNMA150408-T505
                            DNMA150408-T5105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,180円

                            ( 1,298円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング連続1504(4.76)GT7202D

                            1,070円

                            ( 1,177円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続1504(4.76)NS5202D

                            1,410円

                            ( 1,551円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.4超硬CVDコーティング連続1504(4.76)T505-

                            1,070円

                            ( 1,177円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬ノンコート連続1504(4.76)TH102D

                            1,410円

                            ( 1,551円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.8超硬CVDコーティング連続1504(4.76)T505-

                            1,380円

                            ( 1,518円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.8超硬CVDコーティング連続1504(4.76)T51052D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました