(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DNGD・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DNGD150712-FX105
タンガロイ・DNGD・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ ヒシガタアナナシ55ドネガ

通常単価(税別)
3,020円
税込単価
3,322円

55°ひし形ネガタイプのチップ(旋削用)。【特長】・外径TACバイト用セラミッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

DNGD150712-FX105 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNGD150712-FX105

1.2
825-5560

10個

3,020( 3,322円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

55°ひし形ネガタイプのチップ(旋削用)。
【特長】
・外径TACバイト用セラミック材インサート。
・利用可能コーナー数:4。
【用途】
・外径・内径。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DNGD・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップの型番DNGD150712-FX105のページです。
型番DNGD150712-FX105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DNGD・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・DNGD・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

      DCGT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      DCGT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DCET-JSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DCET-JSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・DCMT-GK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・DCMT-GK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            DCGT-U・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            DCGT-U・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DCET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DCET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DCGT-GQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DCGT-GQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DCGT-AH・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DCGT-AH・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      DPET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      DPET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CBN・SNGA-MEF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CBN・SNGA-MEF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-KQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-KQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 3,020円 1,140円 1,210円 1,610円 500円 810円 1,050円 888円 1,210円 1,520円 1,260円 5,460円 620円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   2日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形)
                            被削材 K(鋳鉄) - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) - - - - - - - K(鋳鉄) K(鋳鉄)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            材種(母材) セラミック セラミック - - - - - - 超硬 超硬 - CBN 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - - - - - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・DNGD・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNGD150708-FX105
                            DNGD150716-FX105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            トラスココード

                            3,020円

                            ( 3,322円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.8825-5559

                            3,020円

                            ( 3,322円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.6825-5561

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました