(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
610円 ~ 1,030円
税込価格
671円 ~ 1,133円

55°ひし形穴つきポジタイプのチップ(旋削用)。【仕様】・逃げ角:7°・PF形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

AH6200 SERIES

タンガロイ・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ AH6200 SERIES
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
  • 耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用。
  • クレータ摩耗を抑制。
高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
AH6225
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。優れた連続加工性能を発揮。

外形図

タンガロイ・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

材種 : T6130

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125120-240 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :190100-210 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :25080-190 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :22090-200 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :30080-170 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :20080-190 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :27570-170 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :30060-160 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :35050-140 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :20080-170 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :32550-140 m/min
P12ステンレス鋼、鋳鋼フェライト/マルテンサイト :200120-230 m/min
P13ステンレス鋼、鋳鋼マルテンサイト :240120-230 m/min
M14ステンレス鋼、鋳鋼オーステナイト :180120-230 m/min
S31耐熱合金(Fe基)焼なまし :20030-40 m/min
S32耐熱合金(Fe基)硬化 :28030-40 m/min
S33耐熱合金(Ni又はCo基)焼なまし :25030-40 m/min
S34耐熱合金(Ni又はCo基)硬化 :35030-40 m/min
S35耐熱合金(Ni又はCo基)鋳造 :32030-40 m/min
S36チタン純 :31030-40 m/min
S37チタン合金アルファ+ベ-タ合金 硬化 :31030-40 m/min

適用被削材

タンガロイ・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

切りくず処理範囲

タンガロイ・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理範囲-1
タンガロイ・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理範囲-2

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
GH730
2D
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
GT9530
2D/3D
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
NS9530
2D/3D
-

10個

610( 671円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
AH6225
-
-

10個

760( 836円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
GH730
2D
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
GT9530
2D/3D
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
NS9530
2D/3D
-

10個

610( 671円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
AH6225
-
-

10個

760( 836円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
GT9530
2D/3D
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
NS9530
2D/3D
-

10個

610( 671円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
GH730
2D
-

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
GT9530
2D/3D
-

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
NS9530
2D/3D
-

10個

800( 880円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
GH730
2D
-

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
GT9530
2D/3D
10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
NS9530
2D/3D
10

10個

800( 880円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
GT9530
2D/3D
10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

55°ひし形穴つきポジタイプのチップ(旋削用)。
【仕様】
・逃げ角:7°
・PF形ブレーカ付き
・設定材種:GH730、NS/GT9530等
・すくい角:10°
【材種特長】
・『T6130』中~高速切削において、優れた耐摩耗性を発揮、ステンレス鋼加工における第一推奨材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種。あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
【用途】
・『GH730』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『NS9530/GT9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『AH6225』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『T6130』の被削材:ステンレス鋼
・外径、内径の使用に
・仕上げ切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCGT-FN-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCGT-FN-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DCGT-J10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DCGT-J10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCGT-F-J10・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCGT-F-J10・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DCET-JPP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DCET-JPP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CCGT-N-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CCGT-N-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMR-PS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        タンガロイ・CCGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CCGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TCMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TCMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 610円 1,170円 1,220円 760円 1,030円 1,457円 970円 620円 1,170円 870円 620円 1,310円 560円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし - なし - - なし なし なし なし なし - なし
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) - T(穴あり) W(穴あり) R(穴なし) T(穴あり) T(穴あり)

                            タンガロイ・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました